News – 20.07.2018

ECOCUT

Gewindestangen in Sondergrößen – Schnell, flexibel ohne Mindestmenge

ECOCUT – Unser besonderer Service für Gewindestangen

Wir bringen Gewindestangen auf Maß.

Unsere Gewindebolzen nach Kundenwunsch liefern wir grundsätzlich entgratet und mit Fase, somit ist
immer eine leichte Verschraubbarkeit gewährleistet.

Böllhoff Parabel

 

Wir fertigen mit metrischem Gewinde nach DIN 976 und mit zölligem Gewinde nach ASME / ANSI B16.5 in rostfreien Werkstoffen bzw. Fkl. (A2, A4, A193 / A320 B8 cl. 1 und cl. 2 A193 / A320 B8M cl. 1 und cl. 2).

Wir sind zugelassen gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Anhang I Kap. 3.1.5, EN 764-5, Abs. 6.2.2 AD 2000 HP0, Abs. 4 zur Übertragung der Werkstoffkennzeichnung.

Sie erhalten unsere Produkte bei Bedarf auch mit einen Abnahmeprüfzeugnis 3.1 EN 10204 oder F3.1 ISO 16228.

Gewindestangen

Gewindestangen

Downloads

Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.

Titel Sprache Version Datei Download
Gewindestangen in Sondergrößen
Schnell, flexibel ohne Mindestmenge (ECOCUT)
Deutsch 07/2018 215 kB / PDF
Deutsch 07/2018 215 kb / PDF
Böllhoff aktuell
Prüfbescheinigungen, Werksbescheinigungen und Abnahmeprüfzeugnisse für Verbindungselemente
Deutsch 05/2018 4830 kB / PDF
Deutsch 05/2018 4830 kb / PDF
Böllhoff aktuell
Wichtige Normen und Regelwerke für Anwendungen in der Öl- / Gas- und Chemieindustrie
Deutsch 1628/17.01 2645 kB / PDF
Deutsch 1628/17.01 2645 kb / PDF
Partner der Öl‑, Gas‑ und Chemieindustrie
Deutsch 0985/14.01 2096 kB / PDF
Deutsch 0985/14.01 2096 kb / PDF

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Zertifikate

Hier finden Sie unsere Zertifikate zum Herunterladen.

Weitere Nachweise senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Zertifikat (gültig für) Gültig ab Gültig bis Datei Download
System zur Übertragung der Kennzeichnung von Werkstoffen
18.05.2018 05/2021 674 kB / PDF
18.05.2018 05/2021 674 kb / PDF

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.