News – 21.11.2018

ECOBin

Ein ausgezeichnetes Behältersystem

Deutscher Verpackungspreis 2018

Mit dem Deutschen Verpackungspreis werden Jahr für Jahr besonders innovative Verpackungslösungen ausgezeichnet. Im Jahr 2018 ist auch unser Behältersystem ECOBin dabei.

Nun ist es offiziell: Unser modulares Behältersystem ECOBin wurde mit dem Deutschen Verpackungspreis 2018 in der Kategorie „Logistik und Materialfluss“ ausgezeichnet. Der Preis des Deutschen Verpackungsinstituts (dvi) wurde am 25. September 2018 im Rahmen einer großen Branchenfeier auf der Messe FachPack verliehen.

Böllhoff Parabel

 

Insbesondere die hohe Funktionalität der neuen Behälterserie konnte die Jury überzeugen

Während transparente Eingriffsklappen eine freie Platzierung der Behälter im Regal erlauben, sorgen gerundete Behälterinnenkanten für die mühelose Entnahme der enthaltenen C-Teile. Durch ihren speziellen Waffelboden können die drei verfügbaren Behältergrößen zudem in jeglicher Anordnung stabil und sicher im Verbund gestapelt werden. Entwickelt wurde das innovative Behältersystem in Kooperation mit der Utz Gruppe, einem führenden Hersteller von Kunststoffbehältern für die moderne Mehrweg-Logistik.

Die modularen ECOBin Behälter sind das Herzstück unseres RFID-gesteuerten Belieferungssystems ECOSIT®. Mit diesem logistischen Dienstleistungspaket übernehmen wir für unsere Kunden die komplette Lieferkette von der Disposition bis ans Band. So lässt sich eine hohe Versorgungssicherheit mit einer Senkung der Beschaffungskosten verbinden.

Deutscher Verpackungspreis: der Wettbewerb

 

Der Deutsche Verpackungspreis ist ein internationaler, branchenübergreifender Wettbewerb des Deutschen Verpackungsinstituts (dvi) unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Wirtschaft und Energie. Jahr für Jahr werden mit dem Preis besonders innovative und kreative Verpackungslösungen ausgezeichnet: Im Jahr 2018 erhielten insgesamt 40 Verpackungsideen in 10 Kategorien einen Deutschen Verpackungspreis. Dem Wettbewerb stellten sich mehr als 220 Verpackungslösungen aus 10 Nationen.

Mehr Informationen zum Wettbewerb unter www.verpackungspreis.de

Downloads

Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.

Titel Sprache Version Datei Download
ECOBin
Innovativer ECOSIT® Behälter
Deutsch 02/2018 301 kB / PDF
Deutsch 02/2018 301 kb / PDF

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.