News – 25.01.2017

RIVKLE®

Blindnietmuttern und ‑schrauben aus Edelstahl

Neu: RIVKLE® Blindnietmuttern und ‑schrauben aus Edelstahl mit optimiertem Kopfüberstand

Dank neuer Produktionstechniken, hat Böllhoff – als marktführender Hersteller für Blindnietmuttern und ‑schrauben – ein neues RIVKLE® Produktprogramm im Bereich Edelstahl entwickelt.

Edelstahlblindnietmuttern und -schrauben werden in der Regel in Bereichen eingesetzt, wo es verstärkt auf Design und Dichtigkeit ankommt. Die aktuellen Herausforderungen generieren immer neue Bedarfe. Moderne Entwicklungen erfordern den Einsatz angepasster Verbindungselemente - in diesem Fall mit optimiertem Kopfüberstand.

This product is made by Böllhoff

Detailbeschreibung

 

RIVKLE® Elemente mit kleinem Senkkopf sollen einerseits einen besonders geringen Überstand nach der Vernietung aufweisen und andererseits einen prozesssicheren Widerstand gegen das Durchdrücken beim Montieren der Schraube bieten. Diese Eigenschaften werden durch eine optimierte Kopfgeometrie im Zuge eines neuen Fertigungsverfahrens realisiert.

Die Vernietung kann mit jedem manuellen RIVKLE® Werkzeug durchgeführt werden.

Informieren Sie sich direkt in unserem neuen Katalog RIVKLE® Blindnietmuttern und ‑schrauben aus Edelstahl oder in unserem aktualisierten RIVKLE® Gesamtkatalog (2307).
Gerne senden wir Ihnen auch ein gedrucktes Exemplar zu.

RIVKLE® Blindnietmutter aus Edelstahl in der Ausführung Teilsechskant mit kleinem Senkkopf

RIVKLE® Blindnietmutter aus Edelstahl

Teilsechskant mit kleinem Senkkopf

Downloads

Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.

Titel Sprache Version Datei Download
RIVKLE®
Blindnietmuttern und -schrauben aus Edelstahl
Deutsch 2305/17.01 1230 kB / PDF
Deutsch 2305/17.01 1230 kb / PDF
RIVKLE®
Blindnietmuttern und ‑schrauben
Deutsch 2307/17.01 5241 kB / PDF
Deutsch 2307/17.01 5241 kb / PDF

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.