News – 30.11.2016

Böllhoff sponsert TAR 2017

Wir stellen auf der TAR 2017 aus

Turnarounds - Anlagenabstellungen - Revisionen

Vom 25. - 26. Januar 2017 treffen sich Fach- und Führungskräfte aus der anlagenintensiven Industrie auf der Jahrestagung TAR 2017 in Potsdam, um sich zum Thema Stillstandsmanagement auf den aktuellen Stand zu bringen.

 

Besuchen Sie uns auf der TAR 2017

Wer mit Aufgaben im Stillstandsmanagement von Anlagen betraut ist weiß, dass sowohl die Anforderungen an Qualität und Sicherheit als auch der Kostendruck stetig steigen. Es ist entscheidend, bestens vorbereitet in die nächste Abstellung zu gehen, so dass die Produktion schnellstmöglich wieder aufgenommen werden kann.

In interessanten und praxisnahen Beiträgen werden die wichtigsten Problemstellungen sowohl aus der Perspektive des Betreibers als auch des Dienstleisters beleuchtet. Führende Industrieunternehmen wie Bayer, ThyssenKrupp Steel, BP, OMV, RWE, Exxon Mobil, Evonik, TOTAL, DuPont, Sabic u.v.m. berichten, wie sie ihre Anlagenabstellungen optimieren.

Neben interaktiven Fachforen mit Impulsvorträgen und Diskussionsrunden werden parallele Tracks zu aktuellen Fokus-Themen angeboten. Eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion geht der Frage nach, wo es angesichts der langjährigen Optimierungsanstrengungen überhaupt noch Potenzial gibt.

Bitte entnehmen Sie das Programm den untenstehenden Flyern unter Downloads.

Downloads

Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.

Titel Sprache Version Datei Download
Veranstaltungsprogramm
Deutsch 2016 1366 kB / PDF
Deutsch 2016 1366 kb / PDF
Veranstaltungshinweis
Deutsch 2016 318 kB / PDF
Deutsch 2016 318 kb / PDF

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.