News – 30.05.2016

RIVKLE® B2007 – Akku-Setzwerkzeug

Leistung, Ergonomie, Zuverlässigkeit und Robustheit

RIVKLE® B2007 Elektro-hydraulische Technologie

Böllhoff entwickelte ein Akku-Setzwerkzeug mit innovativer elektro-hydraulischer Technologie.

Mit einer ähnlichen Arbeitsleistung wie Böllhoffs meist gekauftes Werkzeug RIVKLE® P2007 ist das RIVKLE® B2007 durch seine Energienetzunabhängigkeit noch flexibler einsetzbar.
Die Li‑Ion Akkutechnologie ermöglicht zudem eine akzeptable Nutzungsdauer mit einer Akkuladung.

This product is made by Böllhoff

 

Das RIVKLE® B2007 weist die gleichen technischen Eigenschaften wie das RIVKLE® P2007 auf, bietet jedoch aufgrund des Akkubetriebes weitere Vorteile.


Vorteile

  • Akkukapazität beträgt bis zu 800 Vernietungen
  • Präzise Nietkrafteinstellung (über Display)
  • Elektro-hydraulische Technologie (gute Prozesswiederholgenauigkeit und Zuverlässigkeit)
  • Praktische und einfache Handhabung (gute Ergonomie)
  • Einsatzbereich (M 3 bis M 10 Stahl)

Für weitere Informationen über das RIVKLE® B2007 einfach auf den Link (www.rivkle-b2007.com/de) klicken oder den Katalog downloaden.

Sie bevorzugen eine gedruckte Version? Haben Sie weitere Fragen? Rufen Sie uns an.

RIVKLE® B2007 – Akku‑Setzwerkzeug

Elektro‑hydraulische Technologie

02:32

 

Downloads

Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.

Titel Sprache Version Datei Download
RIVKLE® B2007
Akku-Setzwerkzeug
Deutsch 05/16 2839 kB / PDF
Deutsch 05/16 2839 kb / PDF

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.