Branchenlösungen

Europipe

Unsere bisher größten HELICOIL® Gewindeeinsätze überzeugten Europipe technisch und wirtschaftlich mit sinkenden Kosten durch die längere Haltbarkeit der Werkzeuge.

Längere Lebensdauer

Ein vermeidbarer Kostenfaktor: Der schnelle Verschleiß von Gewinden.

Die Herstellung von Großrohren führt zu hohen Belastungen der Gewinde an der Zugstange des Expanders. Mit unseren bisher größten HELICOIL® Gewindeeinsätzen konnten wir die Lebensdauer der Werkzeuge deutlich erhöhen.

Ausgangssituation

 

Hoher Verschleiß

Bei der Herstellung von Großrohren wird im letzten Formschritt ein sogenannter Zweikopfexpander verwendet.
Die geschweißten Rohre werden mithilfe des Expanders schrittweise kalt aufgeweitet, um die Maßgenauigkeit und die geforderten Geometriedaten zu erreichen. Aufgrund des Durchmessers, der Wandstärke und des Werkstoffs der Rohre ist der Expansionsgrad unterschiedlich hoch. Er variiert zwischen 0,8 % und 1,5 %. Die permanente Beanspruchung mit bis zu 1.500 t Zuglast führte zum Verschleiß des Gewindes an der Zugstange des Expanders. Die daraus resultierenden Kosten erforderten eine dauerhafte Verbesserung.

Kundenporträt

Industrie
Öl, Gas, Chemie

Hauptsitz
Mülheim an der Ruhr / Deutschland

Gründung
1991

Lösung

 

HELICOIL® Gewindeeinsatz

Große Belastungen verlangen nach Antworten mit Format. Gemeinsam mit EUROPIPE haben wir eine passgenaue Lösung erarbeitet. Hierbei wird ein HELICOIL® Gewindeeinsatz in die Zugstangenmutter eingeschraubt und bewirkt so eine bessere Verteilung der Vorspannkraft während des mechanischen Expandierens. Die erhöhte Dauerfestigkeit des Gewindes garantiert eine erheblich längere Expanderlebensdauer.

  • Dauerfestigkeit ohne HELICOIL® 600 bis 950 t
  • Dauerfestigkeit mit HELICOIL® 750 bis 1200 t

Wir produzieren für EUROPIPE die bisher größten HELICOIL® Gewindeeinsätze in den Abmessungen:
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm und 320 x 25 x 420 mm.

Ergebnis

 

Längere Lebensdauer der Werkzeuge

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden schaffen wir Lösungen für individuelle Herausforderungen. So auch hier.
Mit den HELICOIL® Einsätzen haben wir verschleißfeste Gewinde maximaler Präzision geschaffen. Die höhere Festigkeit der Gewinde konnte die Lebensdauer der Expanderzugstangen wesentlich verlängern.

Kundennutzen

  • Gleichmäßige Last‑ und Spannungsverteilung
  • Gewindepanzerung
  • Qualitätssteigernd

Downloads

Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.

Titel Sprache Version Datei Download
Erfolgsstory
EUROPIPE dringt mit HELICOIL® in neue Dimensionen vor!
Deutsch 0316/15.01 356 kB / PDF
Deutsch 0316/15.01 356 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Metrische Gewindeeinsätze für Metalle
Deutsch 0100/17.01 5086 kB / PDF
Deutsch 0100/17.01 5086 kb / PDF
Böllhoff aktuell
Wichtige Normen und Regelwerke für Anwendungen in der Öl- / Gas- und Chemieindustrie
Deutsch 1628/17.01 2645 kB / PDF
Deutsch 1628/17.01 2645 kb / PDF
Partner der Öl‑, Gas‑ und Chemieindustrie
Deutsch 0985/14.01 2096 kB / PDF
Deutsch 0985/14.01 2096 kb / PDF

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.