Řešení v příslušném odvětví

Klaas Alu-Kranbau

Pojistné podložky RIPP LOCK® pro účinné jištění šroubových spojů na autojeřábech.

 

Pro dynamické spoje

Pomocí pojistných podložek RIPP LOCK® jsou dynamicky zatížené šroubové spoje účinně chráněny před samovolným uvolněním.

Když se jedná o dynamická zatížení, musí šroubové spoje splňovat zvláštní požadavky. Nalezli jsme pro firmu Klaas způsob, jak technicky a ekonomicky optimalizovat spoje na otočném věnci jeřábu.

Výchozí situace

 

Šroubový spoj s možností optimalizace

Nejpozději v okamžiku vývoje prvního jeřábu z hliníku vešla firma Klaas ve známost také za hranicemi Německa jako inovativní strojírenský podnik. Pokrývači, speditéři nábytku a hasiči z celého světa se spoléhají na špičkové jeřáby z lehké konstrukce.
Naším úkolem byla optimalizace šroubových spojů na otočném věnci autojeřábu. Protože na šrouby působí vysoká dynamická zatížení, dosud se používala distanční pouzdra o délce 2× d. Naším cílem bylo zajistit, aby tato distanční pouzdra byla zbytečná. Kromě toho se měla stát minulostí náchylnost ke korozi dosud používaných ocelových spojovacích prvků s povrchovou úpravou.

Portrét zákazníka

Průmysl
Stavební stroje

Hlavní sídlo
Ascheberg / Německo

Založeno
1933

Řešení

 

Pojistné podložky RIPP LOCK® pro otočný věnec autojeřábu

Díky prvkům RIPP LOCK® jsou v minulosti používaná distanční pouzdra zbytečná. Jako spojující prvek mezi závitovým dílem a hlavou šroubu regulují jištění šroubových spojů koeficient tření a zachovávají potřebnou předpínací sílu také při vysokých dynamických zatíženích.

Velmi kvalitní lamelový zinkový povlak – jak na pojistných podložkách RIPP LOCK®, tak i na šroubech se šestihrannou hlavou a šestihranných maticích – zajišťuje výkonnou ochranu proti korozi. Při zkoušce odolnosti proti solné mlze byla potvrzena odolnost vůči korozi po dobu 480 hodin proti červené rzi.


Výhody pojistných podložek RIPP LOCK®

  • Zajištění proti uvolnění
  • Odolnost vůči korozi a změnám teploty
  • Zatížitelnost do třídy pevnosti 12.9
  • Snadná montáž a demontáž
  • Opakovaná použitelnost
  • Použití vhodné také na citlivém povrchu

Výsledek

 

Nižší náklady díky optimalizaci konstrukčních skupin

Šroub je řádně upevněný. Mechanické zajištění proti uvolnění pojistné podložky RIPP LOCK® zamezuje uvolnění dynamicky zatíženého šroubového spoje. Otočný věnec jeřábu je vybaven tímto pojistným prvkem odolným vůči korozi a změnám teploty také pro maximální dynamická zatížení.
Pojistná podložka RIPP LOCK® přitom představuje kombinaci četných individuálních výhod dosavadních pojistných prvků. Jako univerzální produkt (větší vnější průměr odpovídá normě DIN 125 nebo ISO 7089) lze tuto pojistnou podložku použít téměř kdekoliv. Jednoduchá montáž a demontáž přitom zaručuje opětovnou použitelnost. Zrušením distančních pouzder jsme racionalizovali sortiment C-dílů u firmy Klaas. Náš zákazník tak má dvojnásobný důvod k radosti. Díky technickým i ekonomickým výhodám.

Výhody pro zákazníky

  • Vynikající zajištění proti samočinnému uvolnění
  • Ochrana proti korozi
  • Maximální odolnost proti opotřebení
  • Zvýšení kvality
  • Snížení nákladů

Ke stažení

Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.

Název Jazyk Verze Soubor Ke stažení
Příběh úspěchu
autojeřábu – optimalizace otočného věnce
angličtina 0319/14.02 302 kB / PDF
angličtina 0319/14.02 302 kb / PDF
RIPP LOCK®
Jištění šroubových spojů
angličtina 05/2019 1081 kB / PDF
angličtina 05/2019 1081 kb / PDF

Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.