Řešení v příslušném odvětví

Europipe

Naše dosud největší závitové vložky HELICOIL® přesvědčily firmu Europipe z technického i ekonomického hlediska díky klesajícím nákladům na základě delší životnosti nástrojů.

 

Delší životnost

Zamezitelný nákladový faktor: rychlé opotřebení závitů.

Výroba velkých trubek vede k vysokým zatížením závitu u tažné tyče expandéru. Prostřednictvím našich dosud největších závitových vložek HELICOIL® jsme výrazně prodloužili dobu životnosti nástrojů.

Výchozí situace

 

Vysoké opotřebení

Při výrobě velkých trubek se v posledním tvářecím kroku používá takzvaný dvouhlavý expandér.
Svařené trubky se pomocí expandéru postupně za studena rozšíří pro dosažení rozměrové přesnosti a požadovaných geometrických dat. V závislosti na průměru, tloušťce stěny a materiálu trubky je stupeň expanze různě vysoký. Pohybuje se v rozmezí 0,8 % až 1,5 %. Permanentní namáhání zatížením v tahu až 1 500 t vedlo k opotřebování závitu na závitové tyči expandéru. Z toho vyplývající náklady vyžadovaly trvalou inovaci.

Portrét zákazníka

Průmysl
Ropa, plyn, chemie

Hlavní sídlo
Mülheim an der Ruhr / Německo

Založení
1991

Řešení

 

HELICOIL® Závitová vložka

Velká zatížení požadují odpovědi adekvátního formátu. Společně s firmou EUROPIPE jsme vypracovali naprosto vhodné řešení. Závitová vložka HELICOIL® se přitom zašroubuje do matice závitové tyče a zajistí tak lepší rozložení předpínací síly během mechanického expandování. Zvýšená trvalá pevnost závitu zaručuje výrazně delší životnost expandéru.

  • Trvalá pevnost bez HELICOIL® 600 do 950 t
  • Trvalá pevnost s HELICOIL® 750 do 1 200 t

Vyrábíme pro EUROPIPE dosud největší závitové vložky HELICOIL® o rozměrech:
204 × 16 x 282 mm, 260 × 20 x 330 mm a 320 × 25 × 420 mm.

Výsledek

 

Delší životnost nástrojů

V úzké spolupráci s našimi zákazníky vytváříme řešení pro individuální výzvy. Tak je tomu i v tomto případě.
Vložky HELICOIL® vytvářejí závit odolný proti opotřebení s maximální přesností. Vyšší pevnost závitu podstatně zkrátila životnost závitových tyčí expandéru.

Výhody pro zákazníky

  • Rovnoměrné rozložení zatížení a napětí
  • Pancéřování závitu
  • Zvýšení kvality

Ke stažení

Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.

Název Jazyk Verze Soubor Ke stažení
Příběh úspěchu
EUROPIPE proniká s HELICOIL® do nových dimenzí!
angličtina 0316/15.02 353 kB / PDF
angličtina 0316/15.02 353 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Závitové vložky pro kovy
angličtina 0100/16.02 2941 kB / PDF
angličtina 0100/16.02 2941 kb / PDF
Böllhoff aktuell
Wichtige Normen und Regelwerke für Anwendungen in der Öl- / Gas- und Chemieindustrie
němčina 1628/17.01 2645 kB / PDF
němčina 1628/17.01 2645 kb / PDF
Partner v ropném, plynárenském a chemickém průmyslu
angličtina 0985/14.02 2104 kB / PDF
angličtina 0985/14.02 2104 kb / PDF

Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.