Řešení v příslušném odvětví

Boge
Druckluftsysteme

Rychle, snadno a ve velké míře automatizovaně. Pomocí RFID Bin systému ECOSIT® jsme dokázali ještě více zdokonalit logistické a nákupní procesy u firmy BOGE.

 

Jednoduchým způsobem

Pomocí RFID Bin systému ECOSIT® byly dále optimalizovány logistické a nákupní procesy.

I dobrý systém lze ještě vylepšit. Ve smyslu potřeb našeho zákazníka, firmy BOGE, jsme nalezli inovativní řešení pro urychlení stávajících procesů.

Výchozí situace

 

Vysoké požadavky na nákup

Firma BOGE roste rychleji než průměr strojírenského odvětví. Díky systematickému vedení obchodní značky, inteligentnímu projektování a ambiciózní internacionalizaci. Dalším motorem tohoto vývoje jsou individuální řešení pro příslušné zákazníky. Největší výzva v porovnání se standardními produkty: vysoké požadavky na nákup a vnitropodnikovou logistiku. Více než osm let přesvědčivě zvládal tuto výzvu zásobovací systém dvou nádob od firmy Böllhoff. Manuální zásahy byly nezbytné jen při mimořádných špičkách potřeby. Když byl nákup rozšířen i na další spojovací prvky a C-díly, využili jsme příležitosti a otestovali další možnosti optimalizace. A představili jsem RFID technologii.

Portrét zákazníka

Průmysl
Strojírenství

Hlavní sídlo
Bielefeld, Německo

Založeno
1907

Řešení

 

Přechod na zásobovací systém ECOSIT® RFID Bin

Čtyři týdny od spuštění projektu až po jeho realizaci – tak rychlý může být průběh, když koncept působivě přesvědčí. RFID Bin systém ECOSIT® ukládá veškerá relevantní data pro včasnou dodávku do RFID tagů etiket na nádobách. Je-li nádoba prázdná, zcela jednoduše se vloží do sběrného kontejneru vedle regálu. Data se poté automaticky zjistí z RFID tagů a přenesou se do ERP systému od firmy Böllhoff. Tento proces trvá jen několik sekund. Výměna nádob včetně nových RFID etiket, instalace RFID antény a vlastní uvedení do provozu byly realizovány v úzké spolupráci s firmou BOGE za jediný den. Dosud používané regálové systémy nebylo nutné nijak měnit.

Výsledek

 

Ještě lepší využitelnost a současně klesající náklady

Předtím to bylo dobré. Nyní je to ještě lepší. Tak zní závěr firmy BOGE k dostupnosti výrobků v RFID Bin systému ECOSIT®. Důvod: Odpadají manuální obslužné procesy, takže zásobování může probíhat mnohem rychleji a flexibilněji než dosud. I prázdné nádoby, které byly načteny teprve předchozí den zásobování, lze již následující den vyměnit. Také při nepředvídatelných zvláštních potřebách je nedostupnost spojovacích prvků téměř vyloučená. Díky redukci dodavatelů a evidenci nových výrobků byly trvale sníženy také náklady na proces.

Výhody pro zákazníky

  • Rychlé a jednoduché spuštění objednávky
  • Krátké doby odezvy
  • Zvýšená spolehlivost zásobování
  • Flexibilizace a redukce frekvencí dodávek
  • Použití inovativní RFID technologie
  • Snadná instalace a zprovoznění systému
  • Čistota a pořádek

Ke stažení

Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.

Název Jazyk Verze Soubor Ke stažení
Příběh
úspěchu optimalizace logistiky‑ a nákupního procesu prostřednictvím moderní RFID technologie u BOGE
angličtina 0314/13.02 161 kB / PDF
angličtina 0314/13.02 161 kb / PDF
ECOSIT®
Ekonomicky výhodné nákupní‑ a zásobovací systémy pro spojovací prvky
angličtina 8500/16.02 2439 kB / PDF
angličtina 8500/16.02 2439 kb / PDF

Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.