Tisk – 28.07.2017

SAPER LOCK® Pojistné matice


 

SAPER LOCK® – inovativní jištění šroubových spojů

Na trhu rozšířené svěrné pojistné matice fungují na principu permanentního silného tření, což v závislosti na použití vede k více či méně rychlé ztrátě předpínací síly ve spoji, a tím k postupnému uvolnění spoje.

Matice SAPER LOCK® je vyrobena na zcela novém principu, který konstantně zajišťuje šroubový spoj – po celou dobu životnosti!

Böllhoff Parabel

 

Nový princip

Pojistná matice SAPER LOCK® se skládá z tělesa matice s vnitřní olemovanou pojistnou pružinou. Při samočinném uvolnění obepne tato pružina svorník a spolehlivě tak zamezí uvolnění šroubového spoje.

Oblasti použití

Na rozdíl od jiných jištění šroubových spojů lze matici SAPER LOCK® použít jako kvalitní zajištění proti uvolnění, jako zajištění proti ztrátě a jako seřizovací a stavěcí prvek. Nezávisle na předpínací síle a tvrdosti šroubovaných součástí. Tato matice se používá všude, kde jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost šroubů, kde jsou vyžadovány jednoduché použití a opakované použití bez ztráty výkonu jako ekonomická výhoda.

Na odborných seminářích, na veletrzích pro zákazníky a přímo při jednáních se zákazníky poskytuje firma Böllhoff poradenství jako odborník na jištění šroubových spojů a pomáhá při výběru technicky nejlepšího a ekonomicky optimálního řešení.

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2017

Lze bezplatně otisknout.

 
 

Doklad, prosím, zašlete na adresu

Böllhoff S.R.O.
Veronika Rösslerová
Vedoucí prodeje
Palouky 1365
253 01 Hostivice
E-Mail: vroesslerova@boellhoff.com

Ke stažení

Pro novináře: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete se o nás dozvědět více informací? Stáhněte si jednoduše tiskovou zprávu a snímky tiskové zprávy.

Co? Formát souboru / počet znaků První schválení Typ/velikost Ke stažení
Snímek tiskové zprávy (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi červenec 2017 1788 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi červenec 2017 1788 kb / ZIP
Snímek tiskové zprávy (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi červenec 2017 1654 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi červenec 2017 1654 kb / ZIP

* vč. mezer