Novinky – 14.04.2021

RIVKLE® Seal Ring

Nýtovací matice a šrouby s integrovanou funkcí těsnění chráněnou proti ztrátě

 

Sortiment s funkcí těsnění RIVKLE® Seal Ring

Náš nový sortiment těsnicích RIVKLE® nýtovacích matic a šroubů chrání konstrukce proti vnějším vlivům a zajišťují těsnost proti všem kapalinám.

Kromě toho je dlouhodobě zachována životnost spojovacích prvků RIVKLE® (styk kov na kov)

This product is made by Böllhoff

Inovace

 

Technologie RIVKLE® Seal Ring je řešením s těsnicím kroužkem zajištěným proti ztrátě pro jednoduché a bezpečné sázení, a to i u automatického přivádění. Výsledkem je odolná, proti vniknutí jakékoliv kapaliny utěsněná konstrukce, která odpovídá nárokům normy ISO 20653 a požadavkům na kvalitu v automobilovém průmyslu.​​​​​​​

Odolnost

  • Odolnost proti stárnutí a kapalinám
  • Těsnění je chráněno proti vnějším vlivům
  • Žádné riziko ztráty napětí během montáže
    ​​​​​​​

Spolehlivá montáž

  • Mechanická odolnost konstrukce zůstane neporušená
  • Těsnění nelze ztratit, a to ani při automatickém přívodu
  • Vyvinuto pro opakovanou a spolehlivou automatickou montáž
    ​​​​​​​

Zjednodušení

  • Funkce těsnění je pevně spojena s nýtovací maticí i šroubem
  • Těsnění zajištěné proti ztrátě
  • Jednoduchá a rychlá montáž v ručním i automatickém režimu
    ​​​​​​​

Kvalita pro automobilový průmysl

  • Záruka kvality: osvědčená těsnost (ATEQ), IPX7 sortiment v souladu s ISO 20653
  • Povrchová úprava: odolnost proti korozi 720 hodin
  • 100% klasifikace k zajištění požadovaných hodnot ppm

Technologie 3 v 1

 

Utěsnění

Těsnění je za všech okolností pevně spojené s tělesem RIVKLE®, i při automatické sázení pomocí přívodní jednotky a při teplotním zatížení od -35°C do +220°C podle materiálu těsnění.

Závit

Umožňuje připojení silného a znovu použitelného vnitřního nebo vnějšího závitu (šroub) na tenkostěnných obrobcích.

Nýt

Umožňuje spojení dvou nebo několika dílů nebo různých materiálů

RIVKLE® Seal Ring

Integrovaná těsnicí funkce pro jednoduchou a spolehlivou montáž

01:40

Ke stažení

Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.

Název Jazyk Verze Soubor Ke stažení
RIVKLE® Seal Ring
Blind rivet nuts and studs with integrated sealing solution
angličtina 04/2021 2736 kB / PDF
angličtina 04/2021 2736 kb / PDF

Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.