成功案例
LUFT-WENT
快速可靠的板材冷连接
LUFT-WENT以无铆连接技术取代电阻焊
LUFT-WENT使用RIVCLINCH®无铆连接技术制造通风管道及其他通风和空调部件。 LUFT-WENT位于波兰地区奥斯特鲁夫,从2015年一直发展至今。生产过程中,这家公司使用等离子燃烧、切削、研磨和钻孔工艺。后来电阻焊逐渐被无钉铆接所取代。
初始状况
高能耗工艺:电阻焊
LUFT-WENT 从事通风系统以及空调和康复设备的生产。在该行业中,建立紧固的连接至关重要。连接是结构性的,因此需要足够的耐久性。快速装配也非常重要。
LUFT-WENT使用的连接技术必须满足所有这些条件。
最初,LUFT-WENT采用的板材连接工艺是电阻焊。但是,电阻焊耗能严重。而且电阻焊会破坏锌镀层,释放有害健康的烟雾,焊接件也容易受到腐蚀。为了防止腐蚀,焊接部件还需要进行镀锌处理。
解决方案
RIVCLINCH®板材冷连接
在与博尔豪夫波兰分公司的合作中,LUFT-WENT开始逐渐放弃电阻焊,选择无铆连接技术。该公司投资了一台RIVCLINCH® 4006 P50 PASS固定设备和多台RIVCLINCH® 0404 IP V4 AERO手持设备。
结果
紧固且经济的冷连接技术
用 RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO 取代固定式电阻焊机对 LUFT-WENT 的生产产生了积极影响。以前需要两个人安装大型通风管道,而现在只需要一个人操作手持式夹紧器。该设备可以连接到各种带有压缩空气接口的工作站。由于铆接不会影响板材的锌涂层,因此无需对焊接部件进行额外的防腐蚀保护。装配过程中不会产生高温或排放有害元素。RIVCLINCH® 设备操作简单,操作人员无需特殊许可。通风装置产品中使用无铆连接的铆点具有可靠的紧固等级,并且组装快速。
产品优势
- 快速装配
- 紧密连接
- 冷装不影响锌涂层——不产生有害健康的烟雾,没有腐蚀问题
- 节能
- 易于使用——操作员无需特殊许可
- 有手持设备和固定设备
我们将竭诚为您提供帮助。
有疑问或有项目?
请留下您的信息,我们将尽快与您联系。
联系我们