搜索
Country and language
Choose country:
Choose language:

螺纹维修

维修方案

适合缺陷螺纹、薄壁工件和高温作业

螺纹维修用HELICOIL®

简单-巧妙-快速

既然工件可以维修,那何必更换呢?

让旧工件焕然一新。博尔豪夫可以提供各种维修方案,是您高品质的替代选择。简单、快速、效果明显。选择维修,既省钱又环保。

方法和原理

HELICOIL®用于维修螺纹

栓接力矩过大、腐蚀、磨损等原因会导致螺纹损坏。
HELICOIL®Plus 螺纹套设计多样,可快速维修螺纹。使用耐磨HELICOIL® Plus螺纹套不仅可以维修螺纹,还可以提高螺纹的承载能力。

维修过程简单

只需先钻掉缺陷螺纹,再用HELICOIL® Plus组合式钻孔和攻丝工具切割出新的紧固螺纹,再用提供的专用安装芯轴安装HELICOIL® Plus螺纹套。这时,您只需使用尾柄冲断芯轴冲断尾柄,带有HELICOIL® Plus螺纹套的新螺纹即可使用。

安装芯轴上的HELICOIL®螺纹套
HELICOIL®螺纹套配备安装芯轴

HELICOIL®锁紧螺母用于连接排气歧管和涡轮增压器

众所周知,螺纹连接在承载时容易松动。在许多应用中,尤其是汽车行业,都有必要采取预防措施,防止 螺纹连接意外松动。博尔豪夫是连接与装配技术领域的专业制造商,有能力提供针对这些应用的HELICOIL®锁紧螺母。HELICOIL®锁紧螺母兼具高强度螺母+HELICOIL®自锁螺纹套这两种紧固件的优点。这些紧固件设计合理,配合紧密,在对螺纹连接有高要求的应用中优势明显。我们提供专用凸缘螺母型HELICOIL®锁紧螺母,带内置垫圈,可牢固固定排气歧管。

连接排气歧管和涡轮增压器用HELICOIL®锁紧螺母
HELICOIL®锁紧螺母用于连接排气歧管和涡轮增压器

薄壁工件维修方案

RIVKLE®拉铆螺母

这些螺母适用于需要螺纹的薄壁工件。RIVKLE®拉铆螺母还确保了螺纹强度更高。典型应用包括安装汽车车牌和维修摩托车车架上缺陷螺纹。

RIVKLE®不锈钢——不锈钢拉铆螺母
RIVKLE®不锈钢拉铆螺母

RIVQUICK®抽芯铆钉

实践证明,RIVQUICK®技术是使用抽芯铆钉实现薄壁工件不可拆卸连接的可靠方法。该技术同样适合用于连接仅支持单侧操作的工件。抽芯铆钉安装过程中不会产生热量,因此不会出现变形。它们在多层工件中同样使用方便。

RIVQUICK®—标准抽芯铆钉
RIVQUICK®标准抽芯铆钉

如有任何问题,

我们将竭诚为您提供帮助。

或需了解更多产品或服务信息,请联系我们。我们的团队将竭诚为您服务。

联系我们

为不同应用提供适当的解决方案

HELICOIL®

采用HELI-COIL®套件,只需几个步骤即可维修有缺陷的螺纹。这些套件结构紧凑,可根据需求定制。

  • HELI-COIL®套件——Lambda探针螺纹

    内含

    • 5件HELICOIL® Plus螺纹套
    • 带导向尾柄的高速钢手动丝锥
    • 安装芯轴
    • 六角扳手SW 2.5
    • 3/8"棘轮扳手转接头
  • HELI-COIL®套件——油口螺纹

    换油通常十分容易。不过,如果油口螺纹受损,换油将变得既耗时,又成本高。 除了更换油底壳或使用更大规格螺纹外,还可以选择使用HELICOIL® 螺纹套维修螺纹。

    内含

    • HELICOIL® 螺纹套每种规格10件、3种长度
    • 组合式钻孔和攻丝工具
    • 手动丝锥(用于加工螺纹)
    • 安装芯轴、尾柄冲断器、卡尺
  • HELI-COIL®套件——喷油器螺纹

    喷油器必须清洁或更换。我们提供 HELICOIL® Plus 套件,专门用于维修已移除或拉断喷油器螺钉的紧固螺纹。

    内含

    • HELICOIL® Plus螺纹套每种规格20件
    • 芯孔钻头6.3 mm
    • M6螺纹螺旋钻头(5H、45°、螺旋)
    • M6专用安装芯轴
  • HELI-COIL®套件——火花塞螺纹和电热塞螺纹

    由于生产过程复杂,机动车辆上的气缸盖(连同发动机)既复杂,也价高。我们的专用HELICOIL® Plus套件适用于火花塞和电热塞,性能可靠。

    内含

    • HELICOIL® Plus螺纹套每种规格10件
    • 组合式钻孔和攻丝工具
    • 安装芯轴
  • HELI-COIL®套件——车轮螺栓螺纹

    更换轮胎时,螺母螺纹往往会因车轮螺栓旋入不当或过度拧紧而受损。用于轮毂螺母螺纹的HELICOIL® Plus套件可以解决这一问题。有了新的紧固螺纹后,即可安装高强度HELICOIL® 螺纹套。

    内含

    • 10件 HELICOIL® Plus螺纹套
    • 组合式钻孔和攻丝工具(特殊设计)
    • 尾柄冲断器
    • 填塞工具
  • HELI-COIL®套件——车轮轴承螺纹

    除了动态载荷,轮毂轴承座还会承受高温、溅水和除冰盐的影响。磨损磨耗在所难免。您可以使用HELICOIL® Plus维修轮毂轴承座的螺纹缺陷。

    内含

    • 10件HELICOIL® Plus螺纹套
    • 组合式钻孔和攻丝工具
    • 安装芯轴
    • 尾柄冲断芯轴
  • HELI-COIL®套件

    内含

    • HELICOIL® Plus螺纹套
    • 螺旋钻(支持规格可达M12)
    • 高速钢手动丝锥
    • 安装芯轴
    • 尾柄冲断器(支持规格可达M12)

    *每组套件的螺纹套1种规格,3种长度。

  • HELI-COIL®套件

    内含

    • HELICOIL® Plus 螺纹套
    • 手动丝锥
    • 安装芯轴(M18至M24标准螺距)
    • 安装工具(M27至M33标准螺钉头和M18×1.5至M36×1.5细牙螺距)

    *每组套件的螺纹套1种规格、1种长度。

  • HELI-COIL®套件

    内含物

    • 不同规格和长度的HELICOIL® Plus螺纹套
    • 螺旋钻 支持规格可达M12(带用于M 14× 1.25的组合式钻孔和攻丝工具)
    • 高速钢制手动丝锥
    • 安装芯轴
    • 尾柄冲断器

HELICOIL®锁紧螺母

带内置垫圈的法兰螺母与HELICOIL®Plus锁紧螺母的有效组合。专门用于连接排气歧管和涡轮增压器。

  • HELICOIL®锁紧螺母

    我们提供专用凸缘螺母型HELICOIL®锁紧螺母,带内置垫圈,可牢固固定排气歧管。

     

    设计种类

    • M8六角头螺母
    • M8螺母(带三方形驱动器)

    应用

    • 排气歧管
    • 轴和电机
    • 涡轮增压器

    内含

    • 锁紧螺母每种规格50颗

RIVKLE®和RIVQUICK®

采用这些维修套件,可以轻松将拉铆螺母和抽芯铆钉固定在薄壁工件上。

  • RIVKLE®Plus套件——小头

    RIVKLE® Plus套件包含RIVKLE® Plus小头拉铆螺母每种规格(M3、M4、M5和M6)50颗 和RIVKLE® BRK 01手动安装工具。

    内含

    • RIVKLE® Plus M3至M6拉铆螺母
    • 钢制、镀锌
    • 小头
    • BRK 01安装工具
    • 用于M3、M4、M5和M6的额外芯轴和旋座
  • RIVKLE®Plus套件——平头

    RIVKLE® Plus套件包含RIVKLE® Plus平头拉铆螺母每种规格(M4、M5和M6)50颗 和RIVKLE® BRK 01手动安装工具。

    内含

    • RIVKLE® Plus M4至M6拉铆螺母
    • 钢制、镀锌
    • 平头
    • BRK 01 安装工具
    • 用于M3、M4、M5和M6的额外芯轴和旋座
  • RIVKLE®Plus套件——小头

    RIVKLE® Plus套件包含M6、M8和M10规格的RIVKLE® Plus小头拉铆螺母和RIVKLE® M2007手动安装工具。

    内含

    • 50颗M6拉铆螺母
    • 25颗M8拉铆螺母
    • 25颗M10拉铆螺母
    • 钢制、镀锌
    • 平头
    • RIVKLE® M2007 安装工具
    • 用于M6、M8和M10的3件芯轴和旋座
  • RIVKLE®Plus套件——平头

    RIVKLE® Plus套件包含M6、M8和M10规格的RIVKLE® Plus平头拉铆螺母和RIVKLE® M2007手动安装工具。

    内含

    • 50颗M6拉铆螺母
    • 25颗M8拉铆螺母
    • 25颗M10拉铆螺母
    • 平头
    • 钢制、镀锌
    • RIVKLE® M2007 安装工具
    • 用于M6、M8和M10的3件芯轴和旋座
  • RIVQUICK®套件

    RIVQUICK® 套件共包含558个零件,包括抽芯铆钉、BRS 02手动安装工具和其他附件。

    内含

    • BRS 02安装工具
    • 各种带钢尾柄的铝制抽芯铆钉
    • 4件旋座
    • 2个钻头

应用领域

汽车行业的维修方案