搜索
Country and language
Choose country:
Choose language:

螺纹技术

SPREDLOC®

单侧可达的高效扩张锚固技术

SPREDLOC® —— 单侧可达的高效扩张锚固技术

创新的连接技术

适用于高品质轻量化结构的无磨损、稳定螺纹

SPREDLOC® 是用于扩张锚固的螺柱,Böllhoff 可提供相应的安装设备。这些符合性能等级 8.8 的螺柱,专为部件成型完成后在单侧可达条件下实现简便高效安装而设计。因此可在铝、镁或聚合物等高质量轻量化结构中形成无磨损、稳定的螺纹连接。

亮点

SPREDLOC® 的优势

  • 高效

    预装一体式紧固件。无需承托螺纹;可在成形孔和钻制攻丝孔中直接成螺纹。无需配合螺纹底孔,可在光孔上创建螺纹螺柱螺纹符合性能等级 8.8,连接稳定。创建稳定的8.8级螺柱螺纹

  • 组件清洁

    安装过程中无切屑、无毛刺。

  • 通用性

    适用于多种轻质材料。

  • 易安装

    “盲装”工艺(单侧可达)。可使用成熟的 RIVKLE® 安装设备进行加工——从手动工具到全自动系统。

方法与原理

现代轻量化结构中的精密螺纹

SPREDLOC® 是由两个元件组成的预装式紧固件。通过安装工具旋入上料,然后插入安装孔中。安装孔可为预成型孔,或使用常规钻头加工的盲孔/通孔。

通过安装工具对螺柱施加轴向拉力,套筒被拉过螺柱杆并同时扩张。安装过程中,膨胀套筒的菱形滚花压入工件孔壁。螺柱头部的直纹滚花可防止其在套筒内转动。
螺柱上的圆柱台阶限制安装行程并提高抗拔力。由此,SPREDLOC® 已被安装完成,并具备防转与防拔出功能。

该创新连接方案适用于材料厚度与凸台高度大于6mm的场景。

请参阅产品目录 有关扭矩与抗拔脱数据

SPREDLOC® 技术

适用于 SPREDLOC® 的液压/气动与电动安装工具

可使用成熟的 RIVKLE® 安装设备进行加工。

  • RIVKLE® P2007

    技术参数

    • 最大行程:7.0 mm
    • 最大设定力:21 kN
    • 工作气压:5.5–7.0 bar
    • 重量(不含更换单元):2.2 kg
    • 噪音等级:< 70 dB(A)
  • RIVKLE® NEO B107

    技术参数

    • 最大行程:7.5 mm
    • 最大设定力:18 kN (钢制, M3 至 M8)
    • 电池:Makita 锂电, 18 V, 2 Ah
    • 重量(不含更换单元):2.27 kg
    • 噪音等级:< 70 dB(A)

资料与更多信息

下载

您对 SPREDLOC® 感兴趣吗?请在此下载更多资料。

为您的行业找到合适的解决方案

行业应用

SPREDLOC® 技术可用于多种行业的结构件,例如汽车与商用车行业。

我们乐意为您提供支持

您有任何问题或正在进行的项目吗?

告诉我们——我们将与您联系

联系我们