搜索
Country and language
Choose country:
Choose language:

附加品类

侧拉吊环

高强度、可靠:安全起吊和重物运输用侧拉吊环。

旋转吊环螺栓图片

应用于较大负荷

起吊更安全:侧拉吊环满足起吊和运输货物的安全标准。

给您提供更多优势:侧拉吊环安全性能高,适用负荷上限高。安装后也可简便快速地进行调整,以优化负荷应用。

有利因素

侧拉吊环优势

  • 经认证且符合CE标准

    根据GS-OA 15-04对侧拉吊环进行设计、测试和认证,并由DGUV(德国社会意外保险总会)加盖"H"印章表示认证通过。侧拉吊环也适用于根据《机械指令》2006/42/EC执行的安全起吊。

  • 有效保护

    真正的多方位保护——所有载荷方向四重安全保障。

  • 质量高标准

    质量保证:每个侧拉吊环都通过磁粉探伤试验。

  • 可根据您的要求提供特殊设计。

    我们非常乐意根据您的具体应用提供建议,并为您打造特殊解决方案。

  • 旋转和回转

    我们的所有产品均可轻松对齐,以优化力的传递。

  • 耐用性高

    持久安全保障。侧拉吊环的设计可承受20000次负荷变化。

方法和原理

时刻牢记安全第一

起吊和固定重物时,会对侧拉吊环施加相当大的力。因此,必须尽可能提升安全性,以防出现人身伤害和财产损坏。在各个负荷方向,我们均设置高强度侧拉吊环,实现四重安全保障。此产品已经CE认证。我们的产品适用于根据《机械指令2006/42/EC》安全起吊重物,且满足德国社会意外保险总会(DGUV)相关条例的要求(雇主责任保险协会“H印章”)。最终检验和测试也反应出我们的质量标准高。我们对每个侧拉吊环进行裂纹损伤检查。只有检验合格的侧拉吊环才能获得批准。

与传统解决方案的不同之处

我们的每款产品均可旋转,因此易于对准侧拉吊环,使重物工作更加安全、简便。我们精心选择材料和制造方法,高强度侧拉吊环的承载力高于传统的DIN 580吊环螺栓。

侧拉吊环为您提供帮助

  • 使用中的侧拉吊环

    锚固点方便运输和安装

  • 吊环

    为各种应用提供适用解决方案

  • 安装过程中

    由锚固点支撑移动

  • 吊环

    用于保护重物

  • 吊环

    用于运输重物

为不同应用提供适当的解决方案

侧拉吊环类型

  • 旋转吊环螺栓

    尽管旋转吊环螺栓采用紧凑型设计,但仍可承受相当大的负荷。旋转吊环螺栓可固定在吊索环周围。

    为便于使用,安装好的吊环螺栓也可以在360°范围内旋转对齐,从而确保优化提升装置中力的均匀分布。吊索环包含一颗系留式螺钉,实现迅速、简便安装。

  • 旋转环首螺母

    内螺纹可旋转,使得侧拉吊环能够对齐相对起吊装置的适配位置。

    连接环首螺母时,必须使用性能强度为10.9或以上的螺纹紧固件和双头螺栓。这不仅能确保较大的承载力,还能提高起吊重物时的安全性。

  • 可旋转接头

    可旋转接头采用灵活设计。吊环可回转180°,环首可旋转360°。

    由于灵活性高,旋转接头广泛用于提升和运输重物。此类旋转接头几乎适用于所有载荷条件。

    空载时回转高度低,因此运输时占用空间很小。

  • 吊耳

    在角度为0°到90°度时,吊耳可以吸收力。

    可灵活调整吊耳位置,然后用夹紧弹簧保持吊耳位置。吊耳可绕纵轴旋转360°,从而优化负荷提升。

    预安装紧固螺钉,使得安装过程可控。

  • 锚架

    用两颗螺钉将吊架连接到部件上。

    这种设计特别适用于 在不超过120°的角度范围内,用侧拉吊环转移重物。还可垂直于轴向起吊重物。

  • 旋转PSA吊环螺栓

    PSA吊环螺栓900是供安全带使用的可靠侧拉吊环。

    此产品可确保高空作业安全,避免人员坠落(参考EN 361,使用EN 362规定的适用紧固件)。锚固装置采用专用钥匙设计。拧松必须使用随附专用钥匙。