Soluzioni Supply Chain

ECOSIT®

ECOnomicSupplyInTime


 

Aumentare l'efficienza

Con i sistemi di fornitura ECOSIT® mettiamo in primo piano le esigenze specifiche e i desideri individuali dei nostri clienti.

Unire i servizi, ridurre i costi. Con i nostri sistemi ECOSIT® aumentiamo l'efficienza dell'intera catena del valore e garantiamo la massima qualità e trasparenza. Per fare questo puntiamo sulla moderna tecnologia RFID.

Parabola Böllhoff

Procedimento / Principio

Con il pacchetto di servizi ECOSIT® ci facciamo carico dell'intera catena di fornitura per i nostri clienti: pianificazione MRP, approvvigionamento, controllo di qualità, stoccaggio e distribuzione interna della merce lungo la linea di produzione.

Vantaggi
  • Stoccaggio ordinato e perfetto
  • Notevole risparmio di tempo
  • Minori scorte di magazzino e sicurezza
  • 100% di disponibilità
  • Online Controlling di tutti i processi di ordinazione
  • Moderna tecnologia RFID

Vantaggi del prodotto

Vi sono molti argomenti a favore dei nostri servizi di logistica.

Scoprite di più riguardo alla gamma di servizi. Punto per punto.

Massima sicurezza di approvvigionamento

Ci assicuriamo che tutti gli articoli siano sempre disponibili. Così i nostri clienti possono concentrarsi sulle loro attività principali.

Riduzione dei costi complessivi di approvvigionamento

A decidere è il know-how. Siamo gli specialisti nell'approvvigionamento degli elementi di assemblaggio e nella logistica.

Installazione semplice

Professionale e senza problemi. L'implementazione di un sistema di gestione degli articoli C è già assolutamente semplice.

Qualità certificata conforme a ISO/TS 16949

Nessun compromesso. Da noi la qualità è al primo posto.

Consulenza applicativa

Riduzione dei pezzi, miglioramento della tecnica. Forniamo ai nostri clienti consigli per l'ottimizzazione sistematica dell'assortimento.

Ottimizzazione dell'assortimento

Standardizziamo le unità, le dimensioni, le superfici e le classi di resistenza, riducendo così il numero di pezzi.

Miglioramenti costruttivi

Puntiamo a: migliorare l'accessibilità, ridurre i punti di unione, velocizzare i processi di montaggio.

Descrizione dettagliata

 

Successo di lunga durata

Sistematicamente ci occupiamo di: ottimizzare i processi, ridurre i costi, rafforzare le capacità concorrenziali. Questo è il fulcro del nostro lavoro. Grazie ai nostri concetti di logistica, le competenze nella tecnica di assemblaggio e l'esperienza con oltre 200 progetti annuali per i clienti, conosciamo il potenziale di risparmio lungo tutta la catena del valore aggiunto.
Non ci limitiamo a prendere in considerazione solamente i costi di acquisto, poiché fare economia solo su un unico aspetto della catena di fornitura può comportare nel tempo costi ulteriori. Nel lungo periodo le azioni di ritiro merce dal mercato, i costi di rifinitura o gli incidenti possono danneggiare l'immagine dell'azienda, per cui occorre assolutamente evitare una perdita di competenza da parte dei fornitori. Per questo motivo, ci concentriamo sui costi generali (Total Cost) di ogni progetto e sfruttiamo in modo intelligente i potenziali di risparmio, grazie all'ottimizzazione tecnica e alla standardizzazione dell'assortimento. Per un successo di lunga durata. Questo è il metro con cui potete misurarci.

L'utilità per il cliente è al centro di tutto

L'utilità per il cliente è al centro di tutto

Versioni del prodotto

Offriamo sistemi di fornitura con scanner o tecnica RFID.

In base ai singoli articoli e alle esigenze dei nostri clienti realizziamo la soluzione più adatta ad ogni applicazione.

RFID Box

Tutti i dati rilevanti sono salvati sulle etichette RFID. Quando la merce comincia a scarseggiare, l'etichetta viene semplicemente inviata all'RFID Box. Viene quindi inviato l'ordine che ci viene trasmesso automaticamente.

Altro

RFID Base

Nella versione RFID Base l'antenna è integrata nel tappetino. L'antenna rileva tutti i contenitori vuoti che si trovano sul pallet o in un contenitore di raccolta.

Altro

RFID Shelf

In questa versione l'antenna di lettura si trova sul piano superiore della scaffalatura. I contenitori vuoti vengono raccolti in quel punto e contemporaneamente vengono lette le etichette RFID. Questa versione è particolarmente indicata in caso di spazi ridotti.

Altro

RFID Ceiling

Tutti i dati rilevanti sono salvati sulle etichette RFID. Se un contenitore è vuoto, viene posto in un contenitore di raccolta accanto alla scaffalatura su cui è installata un'antenna RFID. Viene quindi inviato l'ordine che ci viene trasmesso automaticamente.

Altro

ShelfScan

I nostri clienti scansionano con uno scanner manuale la merce da ordinare. I dati scansionati vengono poi trasmessi direttamente e velocemente via modem al nostro sistema di gestione della merce.

Altro

SingleBin

SingleBin è un sistema kanban a contenitori singoli. Nella scaffalatura del cliente c'è un contenitore per ogni articolo.

Altro

MultiBin

MultiBin è un sistema kanban a contenitori multipli. Nella scaffalatura del cliente ci sono almeno due contenitori per ogni articolo.

Altro

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
ECOSIT®
Processo economico di approvvigionamento e logistica per elementi di assemblaggio
inglese 10/2019 2511 kB / PDF
inglese 10/2019 2511 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.