Fasteners autofilettanti

EJOT ALtracs® Plus

Fissare in modo ottimale i componenti soggetti a carichi. Grazie alla vite autoformante ALtracs® Plus per leghe leggere.


 

Più sicurezza per assemblaggi in metalli leggeri

EJOT ALtracs® Plus aiuta a ottimizzare i processi e a risparmiare sui costi.

Meno problemi di utilizzo, meno costi. L'eliminazione delle fasi lavorative finora necessarie, quali la foratura, la maschiatura e la pulizia, e l'ottimizzazione della attrezzatura richiesta, dello stoccaggio e dei tempi di ciclo possono apportare un risparmio di ben il 30 per cento. Esiste dunque un buon motivo per cui le viti scanalanti assumono sempre più importanza nel mercato.

Procedimento / Principio

Avvitare direttamente senza dover eseguire a parte la maschiatura e unire i componenti in modo sicuro e durevole. Questo è il principio alla base di EJOT ALtracs® Plus. Il fatto che non occorra più realizzare prima una filettatura a passo standard fa risparmiare ulteriormente sui costi di attrezzatura e sui tempi di lavorazione.

Campi di applicazione

Unire meglio componenti più sottili e leggeri. Le viti EJOT ALtracs® Plus trovano impiego in tutti i casi in cui occorre avvitare fra loro componenti in lega leggera in modo sicuro, rapido ed economico.

Vantaggi del prodotto
  • Minore riduzione della forza di precarico in presenza di carico dinamico e termico
  • Ottima sicurezza antivibrazione senza ulteriori elementi di bloccaggio
  • Alta sicurezza di montaggio grazie ai bassi momenti torcenti di rotazione
  • Possibilità di cicli di avvitatura

Vantaggi del prodotto

Prodotti di alta qualità

Punti di forza e alternative. Punto per punto.

Idonea per costruzioni leggere

L'ottimizzazione della geometria della filettatura di ALtracs® Plus consente l'utilizzo di viti sempre più piccole e corte, mantenendo al contempo la stessa grande stabilità.

Alta sicurezza di avvitatura

Minore riduzione della forza di precarico. Resiste anche in presenza di alti carichi dinamici e termici.

Sicurezza antivibrazione molto buona

Particolarmente resistente alle vibrazioni. Anche senza ulteriori elementi di bloccaggio.

Sicurezza del processo

Alta sicurezza di montaggio. Grazie ai bassi momenti torcenti di rotazione, particolarmente adatti per i collegamenti a vite automatici.

Filettatura metrica

Possibilità di cicli di avvitatura. Inoltre, in caso di manutenzione può essere usata una vite metrica.

Descrizione dettagliata

 

Rinforza la madrevite

Ridotta profondità di avvitatura, alta stabilità. L’angolo di fianco filetto di 33° di ALtracs® Plus forma una madrevite con una resistenza considerevolmente più alta nella lega se confrontata con un filetto a 60°. La resistenza della madrevite nel materiale più debole è rafforzata da una più grande radice formata dal filetto della vite. Questo assicura che sia raggiunto un rapporto bilanciato per ottimizzare la resistenza.

EJOT ALtracs® Plus – Forma del filetto

Forma del filetto

 

Montaggio sicuro

Momenti di avvitatura bassi, momenti torcenti di rottura alti. L'intervallo ampio garantisce un montaggio sicuro con avvitatori manuali, pneumatici o elettrici. La distribuzione uniforme del carico sulla sezione circolare della vite della nuova versione ALtracs® Plus mantiene la forza di precarico di montaggio, anche in presenza di alti carichi termici e dinamici.

 

Montaggio più semplice

Con ALtracs® Plus il materiale metallico leggero viene asportato senza che si verifichino danni. La punta ottimizzata della vite genera un momento torcente di rotazione più basso rispetto a quello delle viti autoscanalanti con angolo di profilo di 60°.
Ciò avviene perché il diametro del fianco è minore in corrispondenza della punta della vite che, nella versione Plus, ha anche una forma conica. In questo modo, le prime eliche del filetto penetrano più facilmente nel materiale da maschiare.

 

Cicli di avvitatura

La vite ALtracs® Plus offre una maggiore sicurezza durante il processo di montaggio grazie alla possibilità di effettuare cicli di avvitatura. Questa soluzione risulta molto pratica in caso di manutenzione e riparazione. Infatti, grazie alla compatibilità metrica è sempre possibile avvitare una vite metrica nella madrevite maschiata.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.