Fasteners autofilettanti

Vite EJOT DELTA PT®

Assemblaggi  solidi per costruzioni leggere. Grazie a EJOT DELTA PT®, il collegamento a vite diretto per materiali termoplastici.


 

Collegamenti a vite di plastica sicuri

EJOT DELTA PT® è una vite scanalante per materiali plastici ed è particolarmente adatta ai materiali termoplastici.

La vite EJOT DELTA PT® è la versione sviluppata della vite PT ed è nata dalla nostra lunga esperienza pratica con i collegamenti a vite in materiali termoplastici. In qualità di collegamento robusto e stabile dà il meglio di sé in condizioni di utilizzo estreme.

Procedimento / Principio

La speciale geometria della filettatura è il risultato di un'analisi costante dell'asportazione del materiale durante la maschiatura. Per il deflusso ottimale del materiale plastico deformato.

Campi di applicazione

I collegamenti a vite diretti per materiali plastici consentono di realizzare manufatti piatti e con pareti dallo spessore sottile. In questo modo è possibile risparmiare sul materiale e sui tempi di ciclo durante lo stampaggio per iniezione. Prendendo in considerazione i costi complessivi generati dagli elementi di unione di un componente, si nota che i collegamenti a vite diretti possono comportare una significativa riduzione dei costi.

Vantaggi del prodotto
  • Aumento notevole della vita utile del collegamento
  • Asportazione ottimale del materiale durante l'avvitamento
  • Elevata sicurezza antivibrazione
  • Alta resistenza alla trazione e alla torsione
  • Acciaio temprato PT 10

Vantaggi del prodotto

Prodotti di alta qualità

Punti di forza e alternative. Punto per punto.

Tensione radiale minima

Gli angoli di profilo piccoli riducono la tensione radiale e consentono di realizzare componenti con pareti dallo spessore sottile.

Grande stabilità e sicurezza

Posizionamento perfetto. Grazie al deflusso ottimizzato del materiale durante il montaggio.

Alta forza autobloccante della filettatura

Efficiente riduzione dell'eventualità di svitamento accidentale. Grazie al passo ottimizzato della vite autofilettante.

Aumento della vita utile

Si monta in un attimo, dura un'eternità. Grazie alla scelta dei materiali con acciaio temprato PT 10.

Alta resistenza alla trazione e alla torsione

L'ingrandimento della sezione del nocciolo aumenta la resistenza. In questo modo è possibile ottenere elevanti valori di forza di precarico e momenti di serraggio anche in materiali termoplastici altamente rinforzati.

Riduzione di peso

Nel settore delle costruzioni leggere conta ogni singolo grammo. Diversamente che con i collegamenti convenzionali, è possibile utilizzare viti più corte e/o con diametro più piccolo.

Elevata redditività

Minori costi di stoccaggio. Grazie all'utilizzo di pezzi standardizzati conformi alle norme di fabbrica.

Descrizione dettagliata

 

Geometria della filettatura

L'angolo di profilo ottimizzato della vite EJOT DELTA PT® riduce l'espansione radiale rispetto a quella che si verifica con i fianchi convenzionali delle viti per lamiere con angolo del profilo di 60°. L'angolo compreso fra 20° e 30° genera un'espansione radiale minima che consente di costruire manufatti con pareti della spessore sottile. I componenti assiali grandi consentono al materiale plastico deformato di defluire ottimamente.

vite autofilettante
EJOT DELTA PT®

Forma del filetto

 

Alta resistenza alle vibrazioni

Il dimensionamento del passo del filetto consente una maggiore sicurezza antivibrazione e quindi una prevenzione efficace contro lo svitamento accidentale dlle viti autofilettanti.

 

Aumentata resistenza ai cari dinamici

Il nuovo profilo del nocciolo incrementa la sicurezza in presenza di carichi dinamici. La resistenza alla fatica della vite viene notevolmente aumentata dall'ingrandimento della sezione del nocciolo e dall'ottimizzazione del profilo della filettatura. La cresta del filetto è stata stabilizzata alla base per aumentare ulteriormente la sicurezza dinamica. Questa caratteristica aumenta al contempo la sicurezza contro l'eventuale rottura del fianco. Il passo ottimizzato, che offre una maggiore sovrapposizione della filettatura, consente di ottenere risposte migliori anche per quanto riguarda la rottura per fatica del fianco.

Consulenza personalizzata per le costruzioni

 

Assistenza gratuita. Grazie al programma di diagnosi Delta Calc.

Per poter utilizzare il programma è prima necessario registrarsi nella sezione Service del sito web. Dopo aver inserito i parametri corrispondenti nel modulo online, la richiesta verrà elaborata da specialisti della tecnica di collegamenti EJOT mediante il programma Delta Calc. I risultati verranno inviati per email.

 

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.