Gamma prodotti integrativa

Punti di ancoraggio

Sollevare e trasportare i carichi in sicurezza. Grazie ai punti di ancoraggio dalle altissime capacità portanti.


 

Più sicurezza durante il sollevamento

I nostri punti di ancoraggio soddisfano le più alte esigenze di sicurezza per il sollevamento e il trasporto di carichi.

Massima resistenza e massima affidabilità. Quando si tratta di sicurezza e carichi massimi ammissibili, i nostri punti di ancoraggio risultano essere decisamente superiori rispetto ai mezzi convenzionali di sollevamento. Inoltre possono essere orientati in modo facile e veloce anche dopo essere stati montati, così da consentire sempre una presa di forza ottimale.

Parabola Böllhoff

Procedimento / Principio

Fissare il carico all'elemento portante in tutta sicurezza. Grazie ai materiali scelti e ai sofisticati procedimenti di lavorazione, i nostri punti di ancoraggio hanno una maggiore capacità portante rispetto alle convenzionali viti ad anello.

Campi di applicazione

L'industria non può più fare a meno dei punti di ancoraggio. Sono diventati strumenti di lavoro quotidiani grazie al loro valore aggiunto in termini di sicurezza. Vengono utilizzati nella movimentazione di macchine e prodotti e sono eccezionali per assicurare le merci da trasportare. Poiché i punti di ancoraggio sono disponibili in un'ampia gamma di versioni differenti vengono impiegati anche per altre funzioni, ad esempio, come elementi di ritenuta sui banchi di prova oppure per agevolare i movimenti.

Vantaggi del prodotto
  • 4 volte sicuri in tutte le direzioni di carico
  • Con certificazione CE e della Federazione di istituti tedeschi DGUV
  • Orientamento ottimale dell'induzione di forza
  • Ideali per carichi pesanti e molto pesanti
  • 100% di assenza di difetti superficiali nella prova con Magnaflux

Vantaggi del prodotto

Prodotti di alta qualità

Punti di forza e alternative. Punto per punto.

Certificati

Costruiti, collaudati e certificati in conformità al principio di prova GS-OA 15-04. Certificati con il marchio H dalla Federazione di istituti tedeschi DGUV.

Ruotabili e inclinabili

Ogni nostro prodotto può essere comodamente orientato per ottenere l'induzione di forza ottimale.

Protezione effettiva

Protezione integrale reale. 4 volte sicuri in tutte le direzioni di carico.

Durata eccezionale

Durata assicurata. Ideati per resistere a 20.000 alternanze di carico.

Massimi standard qualitativi

Qualità al 100%. Ogni singolo punto di ancoraggio ha superato la prova di assenza di difetti superficiali con Magnaflux.

Conformità CE

Idonei per sollevare carichi in sicurezza conformemente alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Soluzioni speciali su richiesta

Siamo lieti di offrirvi una consulenza tecnica personalizzata e di sviluppare insieme a voi speciali soluzioni su misura.

Descrizione dettagliata

 

Tenere sott'occhio la sicurezza

Quando si sollevano e si fissano carichi pesanti, i punti di ancoraggio sono soggetti all'azione di forze molto elevate. Per evitare danni materiali e fisici occorre pertanto prendere le massime precauzioni di sicurezza. Garantiamo che i nostri punti di ancoraggio ad alta resistenza siano 4 volte più sicuri in tutte le direzioni di carico. Certificati CE. I nostri prodotti sono idonei al sollevamento in sicurezza di carichi conformemente alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e soddisfano le disposizioni della Federazione di istituti tedeschi DGUV (marchio H delle associazioni professionali). Anche i controlli finali dimostrano quanto siano elevati i nostri requisiti di qualità. Infatti sottoponiamo ogni singolo punto di ancoraggio a un test che accerta l'assenza di difetti superficiali e vengono messi in commercio solo i prodotti che superano la prova.

 

Differenza rispetto alle soluzioni convenzionali

Ciascuno dei nostri prodotti può essere ruotato, così da facilitare l’orientamento dei punti di ancoraggio e rendere più sicuro il lavoro di sollevamento dei carichi pesanti. Grazie ai materiali scelti e ai sofisticati procedimenti di lavorazione, i punti di ancoraggio ad alta resistenza hanno una capacità portante maggiore di quella delle convenzionali viti ad anello conformi alla norma DIN 580.

Versioni del prodotto

Molte versioni, un unico obiettivo: la regolazione ottimale del sistema di ancoraggio in base alle sollecitazioni specifiche.

Scoprite di più sui nostri prodotti e trovate la soluzione che fa al caso vostro.

Vite ad anello girevole

Nonostante la struttura compatta, la vite ad anello girevole raggiunge capacità di carico molto elevate. I carichi possono essere assicurati intorno all'occhiello di sospensione.

Altro

Dado ad anello girevole

La madrevite ha un alloggiamento girevole, cosicché il punto di ancoraggio possa essere posizionato in modo ottimale rispetto al mezzo di sollevamento del carico.

Altro

Golfare orientabile ad anello

Il golfare orientabile ad anello è flessibile e girevole. L'anello può essere orientato di 180°, mentre la testa può essere ruotata di 360°.

Altro

Anello di sospensione

Gli anelli di sospensione sono particolarmente adatti a sostenere forze con un angolo da 0° a 90°.

Altro

Staffa di ancoraggio

La staffa di ancoraggio viene fissata al componente con due viti.

Altro

Vite ad anello DPI girevole

La vite ad anello DPI 900 è un punto di ancoraggio sicuro per imbracature di sicurezza.

Altro

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.