Gamma prodotti integrativa

NORMACLAMP® TORRO®

Unione sicura e a tenuta stagna. Grazie alle fascette stringitubo NORMACLAMP® resistenti alle alte sollecitazioni meccaniche.

 

Garanzia di tenuta stagna

Le fascette stringitubo con filettatura a passo elicoidale NORMA rappresentano un vero e proprio must.

Non esistono paragoni. Collegamento sicuro con elevata forza radiale ed altamente resistenti alla rottura con le fascette stringitubo NORMACLAMP® TORRO®. L'alta resistenza alla rottura garantisce la sicurezza del montaggio.

Procedimento / Principio

La distribuzione della forza di serraggio è ancora più uniforme grazie ad alcune modifiche costruttive. La fascetta aderisce perfettamente al tubo flessibile e garantisce un'ottima tenuta.

Campi di applicazione

Utilizzo versatile. Le fascette stringitubo NORMACLAMP® sono la soluzione perfetta, per realizzare raccordi su tubi flessibili di qualsiasi tipo. Qualsiasi sistema di serraggio e combinazione di materiali di questa soluzione offre la medesima sicurezza ed è conforme agli standard comuni. Il raccordo resiste sempre, che si tratti di tubi di mandata senza pressione o sotto pressione, tubi di sfiato, tubi per l'acqua di raffreddamento o tubi dei circuiti di alimentazione dell'olio. La speciale forma costruttiva è particolarmente utile, quando il raccordo è soggetto a forti sollecitazioni meccaniche.

Vantaggi del prodotto
  • Distribuzione uniforme della forza e alta sicurezza di montaggio
  • Montaggio semplice grazie alla guida per fascetta affidabile
  • La zigrinatura è presente solo su un lato così da evitare errori di montaggio
  • La testa della fascetta non si stacca durante il serraggio
  • Pressione di contatto uniforme per una migliore tenuta
  • Non danneggia il tubo flessibile

Vantaggi del prodotto

Prodotti di alta qualità

Punti di forza e alternative. Punto per punto.

Struttura dell'alloggiamento migliorata

Maggiore sicurezza di montaggio grazie alla distribuzione uniforme della forza.

Supporto di appoggio vite

Facile da montare. Il supporto di appoggio vite consente una guida sicura della fascetta.

Impressione sul materiale e sull'area di serraggio

Utilizzo semplice. La zigrinatura solo da un lato evita eventuali errori di montaggio.

Braccio asimmetrico

Il distacco della testa della fascetta viene impedito efficacemente.

Base dell'alloggiamento più corta

Pressione di contatto uniforme per una migliore tenuta.

Lato interno della fascetta liscio e/o zigrinato

Due versioni differenti per preservare al meglio il tubo flessibile.

Descrizione dettagliata

 

Fascetta stringitubi multizona NORMACLAMP® TORRO®

L'alloggiamento asimmetrico e l'ottimale tenuta rendono le fascette NORMACLAMP® TORRO® insostituibili. La speciale costruzione dell'alloggiamento consente di ottenere alte forze di serraggio con una distribuzione uniforme della forza. Il risultato è una coppia di serraggio eccezionale. La fascetta aderisce perfettamente al tubo flessibile e garantisce una tenuta ottimale.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.