Bloccaggio vite

SAPER LOCK®

Il dado con sistema antisvitamento altamente sicuro anche in presenza di forti carichi dinamici.


 

Quando è in gioco la sicurezza, non esistono compromessi

I dadi autobloccanti SAPER LOCK® aumentano la sicurezza dei collegamenti a vite.

In presenza di carichi dinamici, i collegamenti a vite possono allentarsi accidentalmente fino a svitarsi del tutto. La soluzione SAPER LOCK® evita che ciò avvenga ed è efficace anche in caso di forti vibrazioni.

Parabola Böllhoff

Procedimento / Principio

Il dado autobloccante SAPER LOCK® è costituito da un corpo dotato al suo interno di una molla. La struttura del corpo del dado fa sì che, in caso di allentamento accidentale, la molla si collochi alla base della filettatura e si avvolga attorno al bullone filettato. Ciò impedisce che avvenga uno svitamento accidentale.

Campi di applicazione

I dadi autobloccanti SAPER LOCK® vengono impiegati soprattutto quando sono necessari collegamenti a vite estremamente stabili e sicuri. Diversamente da altri elementi di bloccaggio vite, SAPER LOCK® può essere utilizzato come sicurezza antisvitamento affidabile, come sicurezza antiperdita oppure come elemento di regolazione e bloccaggio. Il tutto indipendentemente dalla forza di precarico e dalla durezza dei componenti da avvitare.

Vantaggi del prodotto
  • Sicurezza antisvitamento altamente affidabile
  • Sicurezza antiperdita e dado di regolazione
  • Allentabile e riutilizzabile più volte senza cali prestazionali
  • Facile da usare
  • Efficienza d'uso e riduzione dei costi di manutenzione

Vantaggi del prodotto

Prodotti di alta qualità

Punti di forza e alternative. Punto per punto.

Sicurezza eccellente

Nessuno svitamento. Anche in presenza di forti vibrazioni e carichi dinamici.

Facile da montare

Il gancetto di revisione facilita il montaggio e lo smontaggio con gli utensili comunemente in commercio.

Riutilizzo senza segni di usura

Quando si procede con lo svitamento, la molla si allunga evitando così di generare un momento di attrito addizionale. Ciò consente di eseguire senza problemi più cicli di avvitatura.

Il principio bloccafiletto (3 in 1)

Sicurezza effettiva del collegamento a vite, con sicurezza antiperdita e funzione di regolazione e bloccaggio.

Innovativi e certificati

I dadi autobloccanti SAPER LOCK® hanno un brevetto internazionale.

Descrizione dettagliata

 

Montaggio e funzionamento

L'innovativo dado autobloccante SAPER LOCK® è dotato al suo interno di una molla in acciaio inox. Quando si svita il dado, la molla si allunga e si posiziona nel corpo del dado senza quasi generare forze di attrito. Diversamente dai tradizionali dadi di serraggio, questo tipo di dadi è facile da montare, in quanto la molla non genera alcun momento di attrito supplementare. Il dado non si usura e può essere riutilizzato senza limiti di sorta.

Il posizionamento della molla elastica in fase di rilascio abbraccia fermamente il filetto garantendo un bloccaggio sicuro. I dadi autobloccanti con elemento di serraggio, invece, evitano solamente che la giunzione si apra del tutto. Il vantaggio della soluzione SAPER LOCK® è che la forza di precarico si genera all'interno della giunzione, indipendentemente dalla durezza dei componenti da avvitare e dalla forza di precarico applicata. Questo è il motivo per cui i dadi autobloccanti SAPER LOCK® sono così sicuri.

Dado autobloccante SAPER LOCK® – Vista dettagliata del principio bloccafiletto

Dado autobloccante SAPER LOCK®

Vista dettagliata del principio bloccafiletto

 

Smontaggio

Il gancetto di revisione applicato lateralmente sulla molla consente di smontare molto facilmente il dado autobloccante SAPER LOCK®. Questo gancetto viene azionato mediante un inserto chiave a tubo che preserva il meccanismo di sicurezza. Il dado autobloccante SAPER LOCK® può essere quindi svitato senza che si generi un aumento della resistenza d'attrito.

Dado autobloccante SAPER LOCK® – Vista dettagliata del gancetto di revisione

Dado autobloccante SAPER LOCK®

Vista dettagliata del gancetto di revisione

 

Prestazioni durante il test di vibrazione Junker

L'efficacia del dado autobloccante SAPER LOCK® come sicurezza antisvitamento può essere misurata e visualizzata:

Il test di vibrazione Junker conforme alla norma DIN 65 151 è un procedimento comprovato che prende in esame la sicurezza dei collegamenti a vite soggetti a vibrazioni e sollecitazioni dinamiche. Nel test Junker gli elementi di fissaggio vengono serrati a una forza predefinita di precarico e poi sottoposti a un carico trasversale dinamico. La forza di precarico viene registrata per tutto il tempo di applicazione del carico.
Il dado autobloccante SAPER LOCK®  mantiene oltre l'80% della forza di precarico del collegamento; il test è stato quindi superato senza problemi. Se i collegamenti non sono sufficientemente sicuri, si svitano e si verifica una riduzione della forza di precarico. Il grafico qui sotto mostra il comportamento di collegamenti a vite non sufficientemente sicuri a confronto con collegamenti a vite in cui vengono utilizzati i dadi autobloccanti SAPER LOCK®.

Prestazioni del dado autobloccante SAPER LOCK® durante il test di vibrazione Junker

Dado autobloccante SAPER LOCK® durante il test di vibrazione Junker

La forza di precarico di un dado SAPER LOCK®, di un dado senza sicurezza e di un dado autobloccante.

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
Dado SAPER LOCK®
L'innovativo bloccaggio vite
inglese 8270/16.02 338 kB / PDF
inglese 8270/16.02 338 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.