Inoltre, mantiene le prestazioni degli elementi di fissaggio RIVKLE® nel tempo (contatto metallo-metallo).
Inoltre, mantiene le prestazioni degli elementi di fissaggio RIVKLE® nel tempo (contatto metallo-metallo).
La tecnologia RIVKLE® Seal Ring è una soluzione di assemblaggio che dispone di un anello
a tenuta impermeabile per una regolazione semplice ed affidabile anche con un sistema di
alimentazione automatico. L'assemblaggio ottenuto è robusto, sigillato per evitare l'ingresso
di ogni tipo di liquido.
Una risposta ai requisiti della normativa ISO 20653 e agli standard del settore
automobilistico.
La guarnizione rimane saldamente attaccata al corpo del RIVKLE® in tutte le circostanze, anche durante l'impostazione automatica con alimentazione automatica e dopo lo stress termico da -35°C a +220°C a seconda del materiale della guarnizione.
Aggiunge una filettatura interna o esterna resistente e riutilizzabile in parti dalle pareti sottili.
Si possono unire due o più fogli di materiali diversi.
Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.
Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.
Titolo | Lingua | Versione | File | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVKLE® Seal Ring Blind rivet nuts and studs with integrated sealing solution
|
inglese | 04/2021 | 2736 kb / PDF |
Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.