Histoire d'un succès

Bavaria Yachtbau

Nous accompagnons le cycle de production de Bavaria. Avec le système ECOSIT® RFID Bin, les stocks sont remplis rapidement et de manière fiable. 

 

Bavaria et Böllhoff – Un succès sur tous les océans du monde !

Système ECOSIT® RFID Bin – Optimisation des processus logistiques et d'achat de Bavaria.

Quand le besoin en éléments d'assemblage augmente, un système d'approvisionnement efficace est nécessaire. Le système ECOSIT® RFID Bin est la solution innovante d'excellence pour Bavaria. 

Situation de départ

 

Potentiel dans le domaine des achats et de l'approvisionnement

Chaque bateau Bavaria est une combinaison de pièces de première qualité maintes fois éprouvées. Dans ce contexte, les éléments d'assemblage pour la fixation de l'intérieur et de l'extérieur revêtent une importance particulière. Plus de 300 vis, écrous, rondelles, colliers de serrage et autres éléments d'assemblage différents sont nécessaires et doivent être disponibles selon les besoins afin de garantir des cycles de production sans interruptions. Par ailleurs, jusqu'à présent, tous les bacs vides étaient lus manuellement une fois par semaine par code-barres. Tâche pénible et chronophage s'il en est.

Portrait du client

Secteur
Construction navale

Siège
Giebelstadt / Allemagne

Fondée en
1978

Solution

 

Système d'approvisionnement ECOSIT® RFID Bin

 

Nous développons nos solutions dans une optique à long terme. Nous ne nous basons pas uniquement sur la situation courante, mais également sur les succès à venir de nos clients. Bavaria a opté pour le système ECOSIT® RFID Bin efficace et a ainsi misé sur un approvisionnement en éléments d'assemblage garanti à tout moment, rapide, sûr et flexible. 

Système d'approvisionnement ECOSIT® RFID Bin – Toutes les données nécessaires à une livraison rapide sont enregistrées dans l'étiquette RFID des bacs. Si le stock est proche de l'épuisement, l'étiquette RFID est simplement jetée dans une boîte aux lettres équipée d'une technologie spéciale. Les données concernant la commande sont lues automatiquement et sont transmises à notre système ERP. Tout ceci en quelques secondes seulement. 

Résultat

 

Stocks réduits – Sécurité d'approvisionnement accrue

Le système ECOSIT® RFID Bin a permis d'optimiser les processus logistiques et d'achat de Bavaria. Plus besoins de saisies manuelles peu pratiques et potentielles sources d'erreur, la technologie robuste et rapide assure la sécurité de l'approvisionnement tout en réduisant le niveau des stocks. Même les étiquettes lues dans le bac ECOSIT® RFID Box la veille de la livraison peuvent être livrées dès le jour suivant. Les besoins spéciaux ne représentent plus de problèmes, même en grande quantité. Des avantages que Bavaria apprécie déjà.

Bénéfice client

  • Passage de commande simple et rapide
  • Temps de réaction rapides
  • Sécurité d'approvisionnement accrue
  • Souplesse et réduction de la fréquence des livraisons
  • Utilisation de la technologie RFID innovante
  • Installation et mise en service simples du système
  • Propreté et ordre

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
Histoire d'un succès
Bavaria et Böllhoff – Un succès sur tous les océans du monde
anglais 0324/17.02 409 kB / PDF
anglais 0324/17.02 409 kb / PDF
ECOSIT®
Systèmes d'achat et d'approvisionnement économique pour éléments d'assemblage
anglais 10/2019 2511 kB / PDF
anglais 10/2019 2511 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.