Solutions pour chaîne logistique

ECOSIT®

ECOnomic Supply In Time

 

Augmenter l'efficience

Avec les systèmes d'approvisionnement ECOSIT®, nous donnons la priorité aux besoins spécifiques et aux souhaits de nos clients.

Concentrer les services pour réduire les coûts. Avec nos systèmes ECOSIT®, nous améliorons l'efficacité de l'ensemble de la chaîne de valeur et assurons une qualité et une transparence maximales. Pour ce faire, nous nous appuyons sur la modernité de la technologie RFID.

Parabole Böllhoff

Procédé / principe

Avec notre offre de services ECOSIT®, nous prenons en charge la totalité de la chaîne d'approvisionnement de nos clients : Conception, achat, contrôle qualité, gestion des stocks et distribution interne des produits dans l'entreprise jusqu'à la chaîne de fabrication.

Avantages
  • Gestion des stocks précise et ordonnée
  • Gain de temps considérable
  • Réduction des stocks et des stocks de sécurité
  • Disponibilité totale
  • Contrôle en ligne de tous les processus de commande
  • Technologie RFID moderne

Avantages produit

De nombreux arguments pèsent en faveur nos services logistiques.

Découvrez les possibilités et l'étendue de nos services. Point par point.

Grande sécurité d'approvisionnement

Nous assurons la disponibilité permanente de nos articles. Ainsi, nos clients peuvent se concentrer sur leur cœur de métier.

Réduction des coûts d'approvisionnement globaux

Le savoir-faire fait la différence. Nous sommes spécialistes de l'approvisionnement d'éléments d'assemblage et des processus logistiques.

Installation simple

Professionnels et parfaitement intégrés. Même la mise en place du système de gestion des pièces C est d'une grande simplicité.

Qualité certifiée selon ISO/TS 16949

Aucun compromis. Chez Böllhoff, la qualité est une priorité non négociable.

Support applications clients

Moins de pièces pour une technique améliorée. Nous conseillons nos clients dans l'optique d'une optimisation systématique de leur gamme.

Optimisation de gamme

Nous unifions les empreintes, les dimensions, les surfaces et les classes de résistance pour réduire le nombre d'éléments d'assemblage différents.

Améliorations de conception

Notre exigence : Améliorer les accès, réduire les points d'assemblage et accélérer les processus de montage.

Description détaillée

 

Une réussite à long terme

Nous agissons de manière systématique : optimisation des process, réduction des coûts, renforcement de la position concurrentielle. C'est notre cœur de métier. Nos concepts logistiques, notre compétence en matière de techniques d'assemblage et notre expérience acquise par la gestion annuelle de plus de 200 projets clients nous permettent d'avoir une vision claire du potentiel d'économie tout au long de la chaîne de valeur.
Nous ne nous concentrons pas uniquement sur les coûts d'achat, car des économies côté fournisseur sans autre mesure peuvent résulter en des coûts induits durables. Rappels, reprises ou accidents peuvent nuire durablement à l'image d'une entreprise, c'est pourquoi une perte de compétences côté fournisseur doit impérativement être évitée. Pour cette raison, pour chacun de nos projets, nous étudions les coûts totaux et exploitons de manière intelligente le potentiel d'économie. Par l'optimisation technique et la standardisation de la gamme. Pour un succès durable. Et des résultats mesurables.

Au premier plan, le bénéfice client

Au premier plan, le bénéfice client

Variantes de produits

Nous fournissons des systèmes d'approvisionnement équipés de lecteurs ou de la technologie RFID.

Sur la base des articles traités et des exigences de nos clients, nous réalisons la solution optimale.

RFID Box

Toutes les données nécessaires sont enregistrées sur les étiquettes RFID. Si le stock est proche de l'épuisement, l'étiquette est simplement jetée dans le RFID Box. La commande est passée et nous est transmise automatiquement.

Plus

RFID Base

Dans la variante RFID Base, l'antenne est intégrée dans un tapis de sol. L'antenne lit tous les bacs vides placés sur une palette ou dans un bac collecteur situés sur le tapis de sol.

Plus

RFID Shelf

Dans cette variante, l'antenne de lecture se trouve sur le rayon supérieur de l'étagère. Les bacs vides y sont rassemblés et leurs étiquettes RFID sont lues instantanément. Cette variante est particulièrement adaptée en cas d'espaces réduits.

Plus

RFID Ceiling

Toutes les données nécessaires sont enregistrées sur les étiquettes RFID. Si un bac est vide, il est placé dans un bac collecteur situé à côté de l'étagère, au dessus duquel est placée une antenne RFID. La commande est passée et nous est transmise automatiquement.

Plus

ShelfScan

Nos clients déterminent eux-mêmes leurs besoins au moyen d’un lecteur manuel. Les données scannées sont directement transmises par modem à notre système de gestion des stocks, de manière rapide et simple.

Plus

SingleBin Basic

SingleBin est un système Kanban à un seul bac. Il y a un bac par article dans l'étagère du client.

Plus

MultiBin Basic

MultiBin est un système Kanban à un plusieurs bacs. Il y a au moins deux bacs par article dans l'étagère du client.

Plus

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
ECOSIT®
Systèmes d'achat et d'approvisionnement économique pour éléments d'assemblage
anglais 10/2019 2511 kB / PDF
anglais 10/2019 2511 kb / PDF
ECOBin
Innovative ECOSIT® container
anglais 06/2020 455 kB / PDF
anglais 06/2020 455 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.