Vissage direct

Vis EJOT DELTA PT®

Assemblages solides pour la construction légère. Avec EJOT DELTA PT®, l'élément de vissage direct pour thermoplastiques.

 

Vissages sécurisé des plastiques par process maîtrisé

EJOT DELTA PT® est une vis auto-formeuse et auto-taraudeuse pour plastiques, particulièrement adaptée aux matériaux thermoplastiques.

La vis EJOT DELTA PT® est un perfectionnement de la vis PT. Elle est le fruit de notre expérience de longue date en matière de vissages pour thermoplastiques. Cet élément d'assemblage robuste donne le meilleur de lui même dans des conditions d'utilisation extrêmes.

Procédé / principe

La géométrie spéciale des filets est le résultat d'une analyse complète du refoulement de matière lors de la réalisation du taraudage. Pour un écoulement optimal de la matière plastique déformée.

Domaines d'application

Les éléments de vissage direct pour plastique permettent des constructions de faible épaisseur et plates. Ceci permet de réaliser des économies de matériaux et de réduire la durée des cycles de moulage par injection. Si l'on considère le coût total de l'assemblage d'un composant, les éléments de vissage direct contiennent un potentiel important de réduction des coûts.

Avantages produit
  • Durée de vie de l'assemblage considérablement allongée
  • Écoulement optimal de la matière lors du vissage
  • Grande résistance aux vibrations
  • Grande résistance à la traction et à la torsion
  • Matériau acier trempé PT 10

Avantages produit

De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.

Découvrez les point par point.

Tension radiale minimale

Les petits angles de flanc réduisent les tensions radiales et permettent une construction de faible épaisseur.

Tenue assurée

Tenue parfaite. Écoulement optimisé de la matière au montage.

Autoblocage fort dans le filetage

Elle réduit efficacement le dévissage intempestif. Grâce à son pas optimisé.

Durée de vie allongée

Montage rapide, assemblage durable.
Grâce à des matériaux de choix, acier trempé PT 10.

Grande résistance à la traction et à la torsion

L'agrandissement de la section du fût augmente la résistance. Elle permet d'atteindre des forces de pré-tension et des couples de serrage élevés même dans les thermoplastiques particulièrement durs.

Gain de poids

Dans la construction légère, chaque gramme compte. Contrairement aux assemblages courants, l'utilisation de vis plus courtes et/ou de diamètre réduit est possible.

Très économique

Coûts de stockage réduits. Grâce à l'utilisation de pièces standardisées aux normes du fabricant.

Description détaillée

 

Géométrie des filets

L'angle de flanc optimisé de la vis EJOT DELTA PT® réduit la dilatation radiale par rapport aux flancs de filets des vis à tôle courantes ayant un angle de flanc de 60°. L'angle de 20° ou 30° génère une faible dilatation radiale, ce qui permet des constructions de faible épaisseur. La grande composante axiale permet un écoulement optimal du plastique déformé.

EJOT DELTA PT® – Géométrie des flancs

Géométrie des flancs

 

Grande résistance aux vibrations

La conception du pas de filet permet une grande résistance aux vibrations. Le desserrage accidentel de la vis est empêché de manière efficace.

 

Résistance dynamique accrue

Le nouveau profil de du fût assure une sécurité accrue en cas de charges dynamiques. La résistance à long terme de la vis est considérablement accrue par l'agrandissement de la section du fût et par l'optimisation du profil des filets. Pour augmenter davantage la tenue dynamique, la dent du filet a été stabilisée à sa base, afin d'augmenter la sécurité contre toute rupture du flanc. Grâce au pas optimisé, qui assure un meilleur recouvrement du filet, les conditions de rupture par fatigue des flancs sont améliorées.

Support personnalisé pour la conception

 

Assistance gratuite. Avec le programme de diagnostic Delta Calc.

Pour utiliser le programme, il est nécessaire de s'inscrire dans la section Services du site Web. Après saisie des paramètres dans le formulaire en ligne, la demande est traitée par les spécialistes des techniques d'assemblage EJOT par l'intermédiaire de Delta Calc. Les résultats sont envoyés par e-mail.

 

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.