Assortiments supplémentaires

Points d'ancrage

Levage et transport en sécurité. Avec des points d'ancrage pour des capacités de charge maximales.

 

Plus de sécurité pour le levage

Nos points d'ancrage sont conformes aux exigences de sécurité les plus strictes pour le levage et le transport de charges.

Haute résistance, haute fiabilité. Quand il s'agit de sécurité et de charge maximale admissible, nos points d'ancrage sont avantageux par rapport aux systèmes d'ancrage courants. En outre, après le montage, ils sont orientés rapidement sans difficultés, pour une prise de force optimale.

Parabole Böllhoff

Procédé / principe

Assemblage du moyen de transport et de la charge à soulever, en toute sécurité. Grâce au choix des matériaux et des processus de fabrication, nos points d'ancrage ont une capacité de charge plus élevée que les anneaux de levage courants.

Domaines d'application

On ne peut plus concevoir l'industrie sans points d'ancrage. Grâce à leur valeur ajoutée en termes de sécurité, ils sont utilisés tous les jours. Ils servent pour le transport de machines et de produits et sont particulièrement adaptés à l'arrimage pour le transport. Grâce au grand nombre de variantes disponibles, les points d'ancrage remplissent également des fonctions d'aide au déplacement et de dispositifs de retenue sur les bancs d'essai.

Avantages produit
  • Quadruple sécurité dans toutes les directions de charge
  • Conformité CE et certification DGUV
  • Orientation optimale de la transmission des forces
  • Adapté aux charges élevées à très élevées
  • Contrôle Magnaflux complet des fissures

Avantages produit

De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.

Découvrez les point par point.

Certifié

Conçu, contrôlé et certifié selon GS-OA 15-04. Et approuvé par le DGUV par l'apposition du marquage H.

Pivotant et inclinable

Chacun de nos produits peut être orienté facilement pour une transmission optimale des forces.

Protection efficace

Protection intégrale réelle. Quadruple sécurité dans toutes les directions de charge.

Particulièrement durable

Sécurité durable. Conçu pour les sollicitations de 20 000 changements de charge.

Standards de qualité les plus élevés

Qualité 100 %. Chaque point d'ancrage a passé avec succès le contrôle des fissures Magnaflux.

Conforme CE

Adapté aux exigences de sécurité pour le levage de la directive Machines 2006/42/CE.

Fabrications spéciales sur demande

Nous aurons le plaisir de vous fournir des conseils spécifiques à votre application pour mettre au point avec vous des solutions spéciales sur mesure.

Description détaillée

 

Priorité à la sécurité

Pour le levage et l'arrimage de charges lourdes, les points d'ancrage sont soumis à des forces importantes. Pour éviter des dommages matériels et corporels, une sécurité maximale doit être garantie. Nous garantissons la sécurité quadruple de la charge pour nos points d'ancrage haute résistance, dans les quatre directions de charge. La conformité CE, une évidence. Nos produits sont adaptés au levage en sécurité de charges au sens de la directive Machines 2006/42/CE et répondent aux exigences de la DGUV (marquage H de l'organisme professionnel). Notre exigence de qualité se traduit également par des contrôles finaux rigoureux. Chaque point d'ancrage est soumis à des essais de fissuration et n'est autorisé que si le contrôle est réussi.

 

Différence avec les solutions conventionnelles

Chacun de nos produits est pivotant afin de permettre un alignement sans difficultés des points d'ancrage et de faciliter le levage de charges lourdes tout en assurant une sécurité élevée. Grâce au choix des matériaux et des processus de fabrication, nos points d'ancrage haute résistance ont une capacité de charge nettement plus élevée que les anneaux de levage DIN 580 courants.

Variantes de produits

De nombreuses variantes, un seul objectif : l'adaptation optimale du système d'ancrage à ses charges spécifiques.

Découvrez les caractéristiques des différents types de produit et trouvez la variante adaptée à votre application.

Anneau de levage pivotant

Malgré sa structure compacte, l'anneau de levage pivotant supporte des charges très élevées. Elles peuvent être ancrées de n'importe quel côté de l'anneau.

Plus

Écrou à anneau pivotant

Le taraudage de l'écrou est pivotant afin de permettre un positionnement optimal du point d'ancrage par rapport à l'appareil de levage. 

Plus

Anneau de levage articulé

L'anneau de levage articulé est flexible et pivotant. L'anneau lui-même peut être incliné de 180°, tandis que la tête pivote à 360°.

Plus

Anneau de levage émerillon à étrier

Les anneaux de levage émerillon à étrier sont particulièrement adaptés pour l'absorption de forces de 0 à 90°.

Plus

Étrier d'ancrage

L'étrier d'ancrage est fixé à la pièce au moyen de deux vis.

Plus

Anneau de levage PSA pivotant

L'anneau de levage PSA 900 est un point d'ancrage sûr pour les harnais.

Plus

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.