Sécurité anti-dévissage

SAPER LOCK®

L'écrou sécurité anti-dévissage performant même en cas de charges dynamiques importantes.

 

En matière de sécurité, aucun compromis
n'est admis

Les écrous de sécurité SAPER LOCK® augmentent la sûreté des
assemblages vissés.

Les assemblages vissés peuvent se dévisser sous l'effet de charges dynamiques et causer ainsi la défaillance de l'assemblage. SAPER LOCK® empêche efficacement ce phénomène, même en cas de fortes vibrations.

Parabole Böllhoff

Procédé / principe

L'écrou de sécurité SAPER LOCK® comprend un fût d'écrou dans lequel est placé un ressort. Le fût de l'écrou est conçu de manière à ce que le ressort se place dans le fond de filet en cas de dévissage et enserre le goujon fileté. Ceci empêche le dévissage intempestif de l'assemblage.

Domaines d'application

L'écrou de sécurité SAPER LOCK® est utilisé partout où la fiabilité de tenue des vis est indispensable. Contrairement à d'autres dispositifs anti-dévissage, l'écrou SAPER LOCK® peut être utilisé comme dispositif de sécurité performant, permettant l’imperdabilité ou encore comme élément d'ajustement et de réglage. Quelles que soient la force de pré-tension et la dureté des composants à visser.

Avantages produit
  • Sécurité anti-dévissage totale
  • Permet l’imperdabilité et l’ajustage par vissage
  • Dévissables et réutilisables sans perte de performances
  • Utilisation simple
  • Efficace – Réduction des frais d'entretien

Avantages produit

De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.

Découvrez les point par point.

Excellente sécurisation

Pas de dévissage. Même en cas de fortes vibrations et de charges dynamiques importantes.

Montage facilité

L’insert en fil ressort positionné dans l’écrou permet un montage et un démontage facile au moyen d'outils courants.

Réutilisation sans usure

Lors du vissage, le ressort se déploie autour du filetage, sans couple de frottement supplémentaire, permettant ainsi des vissages répétés sans problèmes.

Principe de blocage des filets
(3 en 1)

Blocage efficace de l'assemblage vissé, tenue imperdable et fonction de réglage et d'ajustement.

Innovant et certifié

Les écrous de sécurité SAPER LOCK® sont brevetés dans le monde entier.

Description détaillée

 

Montage et mode de fonctionnement

SAPER LOCK®, innovation en matière d'écrous de sécurité, dispose d'un ressort en acier inox intégré dans le fût de l'écrou. Lors du vissage de l'écrou, le ressort s'étend et se loge quasiment sans frottement dans le fût de l'écrou. Contrairement aux écrous de serrage conventionnels, ceci permet un montage facilité car aucun couple de frottement supplémentaire n'est généré par le ressort. L'écrou ne s'use pas et peut être réutilisé sans limites.

Le ressort est élastique et se place dans le fond de filet lors du dévissage. Il s'enroule autour du filetage, le dispositif de blocage ne peut plus se desserrer. Les écrous autobloquants avec élément de serrage empêchent seulement que l'assemblage se désunisse. L'avantage de SAPER LOCK® : Il conserve la force de pré-tension dans l'assemblage, quelle que soit la dureté des composants à visser et la force de pré-tension appliquée. Ceci assure une fiabilité remarquable des applications avec l'écrou de sécurité SAPER LOCK®.

Écrou de sécurité SAPER LOCK® – Vue détaillée du principe de blocage des filets

Écrou de sécurité SAPER LOCK®

Vue détaillée du principe de blocage des filets

 

Démontage

Grâce au crochet latéral du ressort, le démontage de l'écrou SAPER LOCK® est très simple. Ce crochet latéral est mise en oeuvre par la clef à douille dont l’utilisation empêche le mécanisme de blocage d’opérer. L'écrou de sécurité SAPER LOCK® peut ainsi être dévissé sans résistance au frottement supplémentaire.

Écrou de sécurité SAPER LOCK® – Vue détaillée du crochet de révision

Écrou de sécurité SAPER LOCK®

Vue détaillée du ressort de blocage

 

Performances durant l'essai de vibration Junker

L'action anti-dévissage de l'écrou SAPER LOCK® peut être mesurée et visualisée :

L'essai de vibration Junker selon DIN 65 151 est un procédé éprouvé de contrôle de la sécurité des assemblages vissés sous l'action de vibrations et de charges dynamiques. Lors de l'essai Junker, les éléments d'assemblage sont serrés à une force de pré-tension définie puis soumis à une charge transversale dynamique. Pendant la charge, la force de pré-tension est enregistrée en continu.
La force de pré-tension dans l'assemblage a été conservée à plus de 80 % grâce à l'écrou de sécurité SAPER LOCK®, qui a ainsi réussi sans problème l'essai. Les assemblages insuffisamment serrés et sécurisés peuvent se desserrer et ainsi perdre de la force de pré-tension. Le graphique ci-dessous représente le comportement d'assemblages vissés insuffisamment bloqués par rapport à des assemblages vissés bloqués avec les écrous frein SAPER LOCK®.

Performances de l'écrou de sécurité SAPER LOCK® durant l'essai de vibration Junker

Écrou de sécurité SAPER LOCK® durant l'essai de vibration Junker

Force de pré-tension d'un SAPER LOCK®, d'un écrou non bloqué et d'un écrou frein par rapport au nombre de cycles de charge (essai de vibration Junker).

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
Écrou SAPER LOCK®
Dispositif innovant de blocage d’écrou
français 8270/17.19 294 kB / PDF
français 8270/17.19 294 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.