Assortiments supplémentaires

NORMACLAMP® TORRO®

Assemblage étanche, montage en sécurité. Avec les colliers de serrage NORMACLAMP® pour charges mécaniques élevées.

 

Étanchéifier en toute sécurité

Les colliers de serrage à crémaillère NORMA sont la référence en matière de colliers de serrage.

Sans comparaison. Les colliers NORMACLAMP® TORRO® se distinguent par une résistance à la traction de bande plus élevée que celle de leurs concurrents. Leur couple de rupture élevé assure la sécurité du montage.

Procédé / principe

Une amélioration a permis d'obtenir une répartition encore plus uniforme de la force de serrage. Le collier adhère parfaitement au flexible et assure une étanchéité optimisée.

Domaines d'application

Grande polyvalence d'utilisation. Les colliers de serrage NORMACLAMP® sont particulièrement adaptés à l'assemblage de flexibles de tous types. Ils apportent une grande sécurité avec différentes formes d'empreintes et combinaisons de matériaux, toujours en conformité aux normes en vigueur. Qu'il s'agisse de conduites de carburant sous pression et de dégazage, de raccords d'eau froide ou de conduites d'huile, l'assemblage tient. Sa construction spéciale s'avère particulièrement avantageuse dans les applications à charge mécanique élevée.

Avantages produit
  • Répartition uniforme de la charge et grande sécurité de montage
  • Montage facilité grâce au guidage sûr de la bande
  • Aucun risque d'inversion grâce au marquage sur un côté
  • Pas de basculement latéral de la tête du collier lors du serrage
  • Pression uniforme pour une meilleure étanchéité
  • N'endommage pas le flexible

Avantages produit

De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.

Découvrez les point par point.

Construction du boîtier améliorée

Grande sécurité de montage grâce à une répartition uniforme de la charge.

Support de la vis

Montage facilité. Le support de la vis permet un guidage sûr de la bande.

Marquage du matériau et de la plage de serrage

Manipulation simple. Le marquage d'un côté évite toute erreur.

Extension asymétrique

Empêche efficacement le basculement latéral de la tête du collier lors du serrage.

Sellette du boîtier raccourcie

Pression uniforme pour une meilleure étanchéité.

Intérieur de la bande lisse ou marqué

Deux variantes pour préserver les flexibles.

Description détaillée

 

Colliers de serrage multi-plages NORMACLAMP® TORRO®

Grâce à leur boîtier asymétrique et l'étanchéité optimale, les colliers NORMACLAMP® TORRO® sont inimitables. La construction spéciale du boîtier permet des forces de serrage élevées avec une répartition uniforme de la force de serrage, pour un couple de serrage optimal. Le collier adhère parfaitement au flexible et assure une étanchéité optimisée.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.