De plus, les performances d’un RIVKLE® dans le temps sont conservées (contact métal/métal).
De plus, les performances d’un RIVKLE® dans le temps sont conservées (contact métal/métal).
La technologie RIVKLE® Seal Ring est une solution d’assemblage par sertissage qui intègre une fonction étanchéité imperdable pour une pose simple et fiable y compris lors de la pose automatique en alimentation par soufflage (blow fleed). L’assemblage résultant est robuste et étanche à tous fluides ; toute la gamme satisfait aux exigences qualité pour un usage automobile.
Garantit la solidarité du joint avec le RIVKLE® en toute circonstance y compris lors de la pose automatique en alimentation par soufflage (blow fleed) et après sollicitation thermique de -35°C à +220°C.
Permet d’ajouter un filetage mâle ou femelle, résistant et réutilisable sur des pièces de faible épaisseur.
Permet d’assembler deux ou plusieurs plaques de matériaux différents.
En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.
Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.
Titre | Langue | Version | Fichier | Téléchargement | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVKLE® Seal Ring Ecrous et goujons à sertir avec fonction étanchéité intégrée
|
français | 04/2021 | 2741 kb / PDF |
Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.