Nós utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade.
Ao continuar, você concorda com essas condições.

Soluções industriais

Zöllner Motoren

Com a utilização dos insertos roscados HELICOIL® Plus, está garantida a facilidade no reparo da rosca e a economia para os clientes.

 

Reparo ao invés de substituição

Em situações de desgastes de roscas há apenas duas possibilidades. Troca do componente inteiro ou reparo de roscas com os nossos insertos roscados HELICOIL® Plus.

A Zöllner Motoren é referência em Baden-Württemberg como empresa retificadora de cilindros e reparação de motores. Além do reconhecimento da marca, há também o conceito de garantir economia e respeito ao cliente. Com a utilização do insertos HELICOIL® Plus contribuímos para isso.

Situação inicial

 

Rosca danificada por desgaste

Pequeno detalhe, grandes custos. No passado, muitas vezes era necessário substituir todo o componente, mesmo quando somente uma rosca estava danificada. O que acarretava altos custos aos clientes Reiner Bohlender, proprietário da Zöllner Motoren, tentou encontrar uma alternativa. Para uma reparação de motores duradoura por parte de profissionais.

Retrato do cliente

Indústria
Reparo de motores

Sede
Gerstetten / Alemanha

Solução

 

HELICOIL® Repair Solutions da Böllhoff

Hoje em dia, muitas roscas com defeito podem ser reparadas com a utilização de insertos roscados HELICOIL® Plus. O profissional da indústria automobilística faz primeiramente o furo e instala o Inserto Roscado HELICOIL®, correspondente ao diâmetro adequado. O inserto roscado HELICOIL® é inserido com o pino de instalação – surgindo assim uma nova rosca Com o kit de HELICOIL® Plus todas as ferramentas e peças necessárias estarão em suas mãos.

Resultado

 

Redução de custos, maior resistência

A rosca não é só renovada, é reforçada garantindo maior resistência aos filetes. É esse também o motivo, pelo qual os insertos roscados HELICOIL® Plus não são usados somente em casos de reparação. No geral, as roscas de alta resistência são muito usadas também na preventiva, na Zöllner Motoren são preventivamente equipadas com os insertos roscados HELICOIL®.
Os casos típicos do setor automotivo são problemas de escoamento de óleo, velas de ignição e sondas Lambda, bem como nas reparações nos rolamento de roda. Para estes casos oferecemos kits especiais HELICOIL® Plus, que são adaptados às exigências requeridas

Benefícios para o cliente

  • Reparação rápida e de baixo custo
  • Elevada capacidade de carga da rosca

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o assunto.

Você quer saber mais detalhes? Basta baixar os respectivos folhetos para obter mais informações.

Título Idioma Versão Arquivo Download
Soluções de reparação para veículos motorizados
inglês 0195/15.02 931 kB / PDF
inglês 0195/15.02 931 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Soluções de reparação para roscas com defeito
inglês 02/18 994 kB / PDF
inglês 02/18 994 kb / PDF
Módulo da porta
Soluções inovadoras de fixação para o módulo da porta
inglês 0941/15.02 1302 kB / PDF
inglês 0941/15.02 1302 kb / PDF
Extremidade dianteira e traseira
Soluções inovadoras de fixação para a extremidade dianteira e traseira
inglês 0942/17.02 3869 kB / PDF
inglês 0942/17.02 3869 kb / PDF
Construção leve
Soluções de ligação eficientes para a construção leve
inglês 0949/16.02 1085 kB / PDF
inglês 0949/16.02 1085 kb / PDF

Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais sobre o assunto

Você quer se aprofundar no mundo das fixações?

Aqui você encontra informações sobre aplicações de sucesso e tópicos relacionados.