Nós utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade.
Ao continuar, você concorda com essas condições.

Soluções industriais

Koninklijke Gazelle

O desenvolvimento das bicicletas elétricas do futuro "Gazelle N°1" requer uma tecnologia de fixação inovadora.

 

Design e tecnologia em jornada pioneira

Os sistemas de fixação SNAPLOC® reúnem design e tecnologia.

As nossas conexões SNAPLOC® surpreendem a firma Gazelle em toda a linha.

Situação inicial

 

Design totalmente integrado e perfeito para a nova bicicleta elétrica

Desde algum tempo, a Gazelle trabalha com a reconhecida empresa de Design italiana Giugiaro, na bicicleta elétrica do futuro – a Gazelle N°1. O modelo com 25,5 quilos e de carbono e alumínio alia uma mistura ideal de velocidade, conforto e conectividade. No desenvolvimento do conceito da Gazelle N°1, a bicicleta elétrica do futuro, o foco foi, sobretudo um design contínuo sem costuras: Neste caso, por exemplo, o motor e os cabos da bicicleta elétrica não devem em caso algum ser visíveis. Assim, não se pode aparafusar no painel do quadro sem deixar pontos de aparafusamento visíveis. Além disso, a fixação deve atenuar de forma permanente as vibrações que podem ocorrer com o uso da bicicleta elétrica. No caso de ser necessário fazer uma revisão ou trocar a bateria basta apenas fazer uma desmontagem fácil da cobertura.

Retrato do cliente

Indústria
Bicicletas

Sede
Dieren / Holanda

Fundado
1892

Solução

 

Conexões SNAPLOC®

O SNAPLOC® é um sistema de fixação de duas peças – pino esférico e acoplamento – para uma montagem rápida. A rosca do pino esférico no modelo K' in K' conforma o suporte no painel do quadro. O acoplamento é fixado de forma simples no quadro. Dentro do acoplamento está construído um apoio esférico, no qual se pode inserir o pino esférico como contra-peça.

Resultado

 

Manutenção simples associada a design estético

A conexão de encaixe SNAPLOC® montada não é visível na superfície do quadro ajudando significativamente o lado estético. Além disso o sistema atenua as vibrações. Para soltar basta puxar – a desmontagem simples das conexões SNAPLOC® simplifica de forma significativa o processo de manutenção.
Por bicicleta elétrica estão montados 7 sistemas SNAPLOC® com um diâmetro de esfera de 7 mm.

Benefícios para o cliente

  • Montagem rápida e fácil
  • Econômico
  • Integração simples no componente do cliente
  • Com atenuação de oscilação e ruído
  • De compensação de tolerância

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o assunto.

Você quer saber mais detalhes? Basta baixar os respectivos folhetos para obter mais informações.

Título Idioma Versão Arquivo Download
História de sucesso
Design e técnica numa viagem pioneira!
inglês 0323/16.02 300 kB / PDF
inglês 0323/16.02 300 kb / PDF
SNAPLOC®
Vibration and noise decoupling plug-in connections
inglês 08/2019 974 kB / PDF
inglês 08/2019 974 kb / PDF

Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais sobre o assunto

Você quer se aprofundar no mundo das fixações?

Aqui você encontra informações sobre aplicações de sucesso e tópicos relacionados.