Quando ocorrem cargas dinâmicas, as juntas aparafusadas têm de suportar exigências especiais. Descobrimos uma forma de otimização técnica economicamente viável de fixações na coroa dentada de um guindaste da Klaas.
Quando ocorrem cargas dinâmicas, as juntas aparafusadas têm de suportar exigências especiais. Descobrimos uma forma de otimização técnica economicamente viável de fixações na coroa dentada de um guindaste da Klaas.
Website
www.klaas.com
Desde o desenvolvimento do primeiro guindaste de alumínio, a Klaas também se tornou renomada em toda a Alemanha, como uma empresa inovadora da indústria mecânica. Montadores de telhados, empresas de mudanças e bombeiros de todo o mundo confiam nos guindastes de construção leve altamente desenvolvidos.
A nossa missão era otimizar as juntas aparafusadas na coroa rotativa de um guindaste. Uma vez que elevadas cargas dinâmicas atuam sobre os parafusos, foram até agora utilizados casquilhos distanciadores do comprimento 2 x d. O nosso objetivo era de tornar dispensáveis os casquilhos distanciadores. Além disso, a suscetibilidade à corrosão dos elementos de ligação em aço revestido, anteriormente utilizados, tornou-se obsoleta.
Industrie
Máquinas de construção
Sede
Ascheberg / Alemanha
Fundado
1933
Com RIPP LOCK® os casquilhos distanciadores pertencem ao passado. Como elemento intermediário entre a peça aparafusada e a cabeça, as fixações regulam o fator de fricção e mantêm a força de pré-carga necessária, mesmo em elevadas cargas dinâmicas.
O revestimento de lâminas de zinco de alta qualidade – tanto nas arruelas de segurança RIPP LOCK® como nos parafusos e porcas sextavados – garante uma boa proteção contra corrosão. No teste de névoa salina foi confirmada uma resistência à corrosão de 480 horas em relação a oxidação.
O parafuso fixa. A proteção contra desaperto mecânico da arruela de segurança RIPP LOCK® impede um afrouxamento da ligação aparafusada, sujeita a cargas dinâmicas. A coroa rotativa do guindaste está equipada com este elemento de fixação, resistente à corrosão e à temperatura, mesmo perante as mais elevadas cargas dinâmicas.
Desta forma, a arruela de segurança RIPP LOCK® une muitas vantagens individuais dos elementos de segurança anteriormente utilizados. Como ponto universal – o grande diâmetro externo corresponde a DIN 125 e ISO 7089 – pode ser utilizado praticamente em qualquer lado. A simples montagem e desmontagem também garante a reutilização. Uma vez que se dispensam os casquilhos distanciadores, conseguimos reduzir a gama de peças C na Klaas. Desta forma, nosso cliente tem dois motivos para comemorar. Graças às vantagens técnicas e económicas.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o assunto.
Você quer saber mais detalhes? Basta baixar os respectivos folhetos para obter mais informações.
Título | Idioma | Versão | Arquivo | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
História de sucesso O guindaste - Otimização de uma coroa dentada
|
inglês | 0319/14.02 | 302 kb / PDF | ||||
RIPP LOCK® União aparafusada
|
inglês | 03/2020 | 2055 kb / PDF |
Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.