Uma demanda elevada de elementos de fixação requer um sistema de aprovisionamento eficiente. O sistema ECOSIT® RFID Bin é a solução inovadora que se adapta perfeitamente à necessidades da Bavaria.
Uma demanda elevada de elementos de fixação requer um sistema de aprovisionamento eficiente. O sistema ECOSIT® RFID Bin é a solução inovadora que se adapta perfeitamente à necessidades da Bavaria.
Cada embarcação Bavaria é constituída de peças de primeira qualidade e classe e perfeitamente comprovadas. Os elementos de união para a fixação interna e externa desempenham um papel especial. Mais de 300 parafusos, porcas, arruelas, abraçadeiras de tubos e outros elementos de fixação são necessários e devem estar disponíveis sob demanda, de forma a garantir uma produção sem interrupções. Para isso, todos os recipientes vazios eram, até agora, lidos manualmente com um scanner de código de barras, uma vez por semana. Uma tarefa cansativa e demorada.
Indústria
Construção naval
Sede
Giebelstadt / Alemanha
Fundada
em 1978
Quando se trata de soluções, pensamos a longo prazo. Não analisamos apenas a situação atual, mas avaliamos os objetivos futuros dos nossos clientes. A Bavaria optou pelo sistema eficiente ECOSIT® RFID Bin, garantindo sempre o fornecimento de elementos de fixação - rápido, seguro e flexível.
ECOSIT® RFID Bin System funciona da seguinte forma: Todos os dados relevantes para assegurar uma entrega contínua estão armazenados nas RFID tags das etiquetas do recipiente. Quando o estoque de produtos se aproximar do fim, a etiqueta RFID é ejetada para uma espécie de caixa de correio equipada com uma tecnologia especial. Os dados relevantes para a encomenda são automaticamente lidos e transferidos para o nosso sistema ERP. Uma operação de apenas alguns segundos.
O ECOSIT® RFID Bin System otimizou os processos de logística e aprovisionamento na Bavaria. Já não é preciso fazer leituras manuais imprecisas, e a tecnologia robusta e rápida garante a disponibilidade e ao mesmo tempo estoques reduzidos. Mesmo quando as etiquetas são lidas apenas no dia anterior à entrega na ECOSIT® RFID Box, a encomenda pode ser entregue logo no dia seguinte. Até mesmo necessidades especiais não constituem qualquer problema. Vantagens que a Bavaria aprecia.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o assunto.
Você quer saber mais detalhes? Basta baixar os respectivos folhetos para obter mais informações.
Título | Idioma | Versão | Arquivo | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
História de sucesso Inovadora tecnologia RFID no aprovisionamento da Bavaria Yachts
|
inglês | 0324/17.02 | 409 kb / PDF | ||||
ECOSIT® Sistemas de aquisição e fornecimento para elementos de fixação
|
inglês | 10/2019 | 2511 kb / PDF |
Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.