Nós utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade.
Ao continuar, você concorda com essas condições.

Soluções industriais

Pkw-Service Hartinger

Reparo rápido e econômico de roscas automotivas. Com o Kit RIVKLE® Plus para aplicações resistentes.

 

Para roscas de alta resistência à carga

As roscas utilizadas em veículos estão sujeitas a cargas elevadas. Com a linha de produtos RIVKLE® Plus, é possível recuperar, de forma rápida e econômica, componentes de paredes finas com roscas de alta resistência.

Na Pkw‑Service Hartinger em Gerlenhofen, na Alemanha, os nossos kits azuis HELICOIL® Plus Kits fazem parte do inventário fixo. Foi assim que Bernd Hartinger, especialista automóvel também recorreu ao RIVKLE® Plus. Desde a sua primeira reparação, utilizou-se as porcas rebites devido a sua variedades de produtos.

Situação inicial

 

Casos de reparo

Se vale a pena reparar, faça-o. Um caso de reparação típico na Pkw‑Service Hartinger é a colocação de uma rosca para fixação de placas de identficação de veículos. Os parafusos de roscas convencionais geralmente não são fortes suficientes. Também são problemas comuns nas oficinas roscas com defeitos, por exemplo, na fixação do suporte de porta malas. As porcas rebites fabricadas com material em alumínio são utilizadas para este fim, no entanto, elas são menos resilientes à cargas pesadas.

Retrato do cliente

Indústria
Oficina automóvel

Hauptsitz
Gerlenhofen / Deutschland

Fundação
2007

Solução

 

RIVKLE® Repair

As porcas rebites RIVKLE® criam uma rosca interna em componentes com espessura fina de parede.
A aplicação da porca rebite é muitas vezes, a única solução, no caso de peças de perfil fechado, perfis, alojamento ou componentes acessíveis de um lado. O mesmo na fixação da placa e suportes de bagagens.
Os kits RIVKLE® Plus são constituídos por uma ferramenta de montagem manual e as respetivas porcas rebites RIVKLE® Plus nas medidas desejadas. Tal como cada solução de reparação da Böllhoff Repair Solutions o kit RIVKLE® Plus contém todas as ferramentas e elementos necessários.

Resultado

 

Alta resistência da rosca

Restaurada e melhorada. A montagem de uma porca rebite RIVKLE® Plus em aço resulta em maior resistência da rosca. As fixações aparafusadas são ainda mais resistentes do que de fábrica.

Benefícios para o cliente

  • Reparação rápida e de baixo custo
  • Roscas resistentes em componentes de paredes finas
  • Montagem no caso de acesso de um único lado,
    também em perfis fechados
  • Uniões aparafusadas repetidas
  • Sem trabalho posterior, mesmo em peças já pintadas
  • Pequena cabeça extra fina visando reduzir interferências de montagem na contra peça (não é necessário escarear)

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o assunto.

Você quer saber mais detalhes? Basta baixar os respectivos folhetos para obter mais informações.

Título Idioma Versão Arquivo Download
Soluções de reparação para veículos motorizados
inglês 0195/15.02 931 kB / PDF
inglês 0195/15.02 931 kb / PDF
Módulo da porta
Soluções inovadoras de fixação para o módulo da porta
inglês 0941/15.02 1302 kB / PDF
inglês 0941/15.02 1302 kb / PDF
Extremidade dianteira e traseira
Soluções inovadoras de fixação para a extremidade dianteira e traseira
inglês 0942/17.02 3869 kB / PDF
inglês 0942/17.02 3869 kb / PDF
Construção leve
Soluções de ligação eficientes para a construção leve
inglês 0949/16.02 1085 kB / PDF
inglês 0949/16.02 1085 kb / PDF

Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais sobre o assunto

Você quer se aprofundar no mundo das fixações?

Aqui você encontra informações sobre aplicações de sucesso e tópicos relacionados.