Ao lançar o novo tipo I 736 da linha de produtos Ixeo, a Bürstner estabelece um novo benchmark. As lanternas traseiras desenvolvidas exclusivamente são especialmente o ponto focal.
Ao lançar o novo tipo I 736 da linha de produtos Ixeo, a Bürstner estabelece um novo benchmark. As lanternas traseiras desenvolvidas exclusivamente são especialmente o ponto focal.
Website
www.buerstner.com
A linha inovadora de motor homes Ixeo I é definida pelo moderno design estrutural, pelas instalações ergonômicas e pelas soluções detalhadas inteligentes. As lanternas traseiras caracterizam de forma significativa a aparência de um motor home, podendo ser consideradas como uma importante característica de design.
As novas lâmpadas, consistindo de uma combinação de LED e da tecnologia clássica de filamento, foram desenvolvidas exclusivamente para a Bürstner. Durante uma troca de lâmpada ou manutenção necessária, elas poderão ser removidas e remontadas de forma simples. Para atender aos critérios individuais de design, uma estratégia de “fixação invisível” também foi necessária.
Indústria
Motor homes e veículos utilitários
Sede
Kehl / Alemanha
Estabelecida em
1958
O SNAPLOC® é um sistema de fixação com duas partes, consistindo de um atuador linear e um acoplamento.
O atuador linear forma ou corta uma rosca no domo de montagem da parede traseira do motor home. O acoplamento é montado simplesmente empurrando na lanterna traseira. Um soquete esférico será formado no interior do acoplamento, no qual será possível encaixar o atuador linear como contraparte.
Desmontagem simples da SNAPLOC® agiliza e facilita a troca da lâmpada. Quando instalado, o fixador SNAPLOC® oferece compensação de tolerância para alinhamento exato, fica oculto da vista do conjunto da lanterna traseira, isolando qualquer ruído ou vibração que possa ocorrer durante a condução.
Cada Ixeo I 736 utiliza 8 sistemas SNAPLOC® com diâmetro de 10 mm.
O SNAPLOC® impressionou a Bürstner – e também pode ser encontrado recentemente nas luzes internas de teto do Ixeo I.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o assunto.
Você quer saber mais detalhes? Basta baixar os respectivos folhetos para obter mais informações.
| Título | Idioma | Versão | Arquivo | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
História de sucesso A Bürstner fixa as lanternas traseiras com conexões plug-in SNAPLOC®
|
inglês | 0326/17.02 | 289 kb / PDF | ||||
|
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
inglês | 08/2019 | 974 kb / PDF |
Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.