Nós utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade.
Ao continuar, você concorda com essas condições.

Soluções industriais

Europipe

Nossos - até agora - maiores insertos roscados HELICOIL® surpreenderam a Europipe técnica e economicamente com a redução de custos devido à maior durabilidade das ferramentas.

 

Maior vida útil

Um fator de custos que pode ser evitado: O rápido desgaste das roscas.

A fabricação de tubos grandes leva a elevadas cargas nas roscas das hastes de tração do expansor. Com os nossos maiores insertos roscados HELICOIL®, conseguimos aumentar significativamente a vida útil das ferramentas.

Situação inicial

 

Elevado desgaste

Na produção de tubos grandes, é utilizado um expansor de duas cabeças no último passo de conformação.
Os tubos soldados são gradualmente alargados a frio utilizando o expansor para alcançar a precisão dimensional e os dados geométricos necessários. Devido ao diâmetro, à espessura da parede e ao material dos tubos, o grau de expansão pode variar. Varia entre 0,8 % e 1,5 %. O esforço permanente com uma carga de tração de até 1500 t levou ao desgaste da rosca nas haste de tração do expansor. Os custos resultantes geraram a necessidade de uma melhoria definitiva.

Retrato do cliente

Indústria
Óleo, gás, químicos

Sede
Mülheim an der Ruhr / Alemanha

Fundação
1991

Solução

 

Inserto roscado HELICOIL®

Elevadas cargas exigem excelentes respostas. Juntamente com a EUROPIPE elaboramos a solução adequada. Aqui, um inserto roscado HELICOIL® é aplicado na porca da barra de tração e, portanto, causa uma melhor entrega da força de pré-carga durante a expansão mecânica. A maior resistência à fadiga da rosca garante uma maior vida útil do expansor.

  • Resistência à fadiga sem HELICOIL® 600 até 950 t
  • Resistência à fadiga com HELICOIL® 750 até 1200 t

Produzimos para a EUROPIPE os maiores insertos roscados HELICOIL® nas medidas:
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm e 320 x 25 x 420 mm.

Resultado

 

Vida útil prolongada das ferramentas

Em estreita colaboração com nossos clientes, criamos soluções para desafios individuais. Também aqui.
Com os insertos HELICOIL® criamos roscas resistentes ao desgaste com a máxima precisão. A elevada resistência da rosca prolongou significativamente a vida útil das hastes de tração do expansor.

Benefícios para o cliente

  • Distribuição uniforme de carga e de tensão
  • Reforços de roscas
  • Aumento de qualidade

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o assunto.

Você quer saber mais detalhes? Basta baixar os respectivos folhetos para obter mais informações.

Título Idioma Versão Arquivo Download
História de sucesso
EUROPIPE penetra com HELICOIL® em novas dimensões!
inglês 0316/15.02 353 kB / PDF
inglês 0316/15.02 353 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Insertos roscados métricos para metais
português 01/2017 2942 kB / PDF
português 01/2017 2942 kb / PDF

Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais sobre o assunto

Você quer se aprofundar no mundo das fixações?

Aqui você encontra informações sobre aplicações de sucesso e tópicos relacionados.