Soluções industriais

Boge
Sistemas de ar comprimido

Rápido, simples e continuamente automatizado. Com o ECOSIT® RFID Bin System conseguimos melhorar ainda mais os processos de logística e aquisição na BOGE.

 

De forma simples

Com o ECOSIT® RFID Bin System podemos otimizar os processos de logística e aquisição.

Até mesmo um bom sistema pode ser melhorado. Pensando em nosso cliente BOGE, encontramos uma solução inovadora para acelerar os processos existentes.

Situação inicial

 

Exigências elevadas na aquisição

A BOGE está crescendo mais rápido do que a média da indústria de engenharia mecânica. Graças à gestão sistemática da marca, à engenharia inteligente e à internacionalização direcionada. Outro fator desse desenvolvimento são as soluções personalizadas. O maior desafio em comparação com os produtos padrão: as elevadas exigências para o sistema de aprovisionamento e logística funcional. A longo de mais de oito anos, o sistema de distribuição Böllhoff de dois recipientes conseguiu vencer este desafio. As intervenções manuais eram apenas necessárias para picos de consumo extraordinários. Quando o aprovisionamento foi ampliado também para outros elementos de fixação e peças C, aproveitamos a oportunidade e verificamos outras possibilidades de otimização. E apresentamos a tecnologia RFID.

Retrato do cliente

Industrie
Indústria mecânica

Sede
Bielefeld, Alemanha

Fundada
1907

Solução

 

Transição para o sistema de entrega ECOSIT® RFID Bin

Quatro semanas desde o início do projeto até a implementação – quando o conceito convence, a execução pode ser rápida. Com o ECOSIT® RFID Bin System, todos os dados relevantes para entrega pontual são armazenados nas etiquetas RFID das embalagens. Ao ficar vazio, o recipiente é simplesmente colocado numa caixa de coleta ao lado da prateleira. Os dados são automaticamente lidos a partir das etiquetas RFID e transferidos para o sistema ERP da Böllhoff. Este processo dura apenas alguns segundos. A troca das embalagens, incluindo novas etiquetas RFID, a instalação das antenas RFID e a própria implementação foram efetuadas em estreita colaboração com a BOGE, em um único dia. Os sistemas de prateleira utilizados até agora puderam ser mantidos.

Resultado

 

Disponibilidade ainda melhor, com custos reduzidos

Antes, já estava muito bom. Agora, está ainda melhor. Essa é a conclusão BOGE quanto à disponibilidade de artigos proporcionada pelo sistema ECOSIT® RFID Bin. Um motivo: As operações manuais são eliminadas, e as entregas podem ser muito mais rápidas e flexíveis do que antes. Até mesmo os recipientes vazios, que somente são lidos no dia anterior à entrega, podem ser trocados no dia seguinte. Mesmo no caso de demandas especiais imprevisíveis, a indisponibilidade dos elementos de fixação é praticamente nula. Ao reduzir o número de fornecedores e adicionar novos artigos, os custos de processo também foram reduzidos de forma sustentável.

Vantagens para o cliente

  • Montagem rápida e fácil
  • Tempos curtos de reação
  • Aumento da segurança do aprovisionamento
  • Flexibilização e redução das frequências de entregas
  • Utilização da inovadora tecnologia RFID
  • Fácil instalação e implementação do sistema
  • Limpeza e organização

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o assunto.

Você quer saber mais detalhes? Basta baixar os respectivos folhetos para obter mais informações.

Título Idioma Versão Arquivo Download
História de sucesso
Otimização do processo de logística e aquisição através de tecnologia RFID moderna na BOGE
inglês 0314/13.02 161 kB / PDF
inglês 0314/13.02 161 kb / PDF
ECOSIT®
Sistemas de aquisição e fornecimento para elementos de fixação
inglês 07/2018 2494 kB / PDF
inglês 07/2018 2494 kb / PDF

Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais sobre o assunto

Você quer se aprofundar no mundo das fixações?

Aqui você encontra informações sobre aplicações de sucesso e tópicos relacionados.