Nós utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade.
Ao continuar, você concorda com essas condições.

Soluções industriais

Bavaria Yachtbau

Nós contribuímos para processo de produção da Bavaria. Os estoques são reabastecidos de forma rápida e confiável com o ECOSIT® RFID Bin System.

 

Bavaria e Böllhoff – Sucesso em todos os mares do mundo!

Sistema ECOSIT® RFID Bin – Otimização dos processos de logística e de aprovisionamento na Bavaria.

Uma demanda elevada de elementos de fixação requer um sistema de aprovisionamento eficiente. O sistema ECOSIT® RFID Bin é a solução inovadora que se adapta perfeitamente à necessidades da Bavaria.

Situação inicial

 

Potencial em aquisição

Cada embarcação Bavaria é constituída de peças de primeira qualidade e classe e perfeitamente comprovadas. Os elementos de união para a fixação interna e externa desempenham um papel especial. Mais de 300 parafusos, porcas, arruelas, abraçadeiras de tubos e outros elementos de fixação são necessários e devem estar disponíveis sob demanda, de forma a garantir uma produção sem interrupções. Para isso, todos os recipientes vazios eram, até agora, lidos manualmente com um scanner de código de barras, uma vez por semana. Uma tarefa cansativa e demorada.

Retrato do cliente

Indústria
Construção naval

Sede
Giebelstadt / Alemanha

Fundada
em 1978

Solução

 

Sistema de distribuição ECOSIT® RFID Bin

Quando se trata de soluções, pensamos a longo prazo. Não analisamos apenas a situação atual, mas avaliamos os objetivos futuros dos nossos clientes. A Bavaria optou pelo sistema eficiente ECOSIT® RFID Bin, garantindo sempre o fornecimento de elementos de fixação - rápido, seguro e flexível.

ECOSIT® RFID Bin System funciona da seguinte forma: Todos os dados relevantes para assegurar uma entrega contínua estão armazenados nas RFID tags das etiquetas do recipiente. Quando o estoque de produtos se aproximar do fim, a etiqueta RFID é ejetada para uma espécie de caixa de correio equipada com uma tecnologia especial. Os dados relevantes para a encomenda são automaticamente lidos e transferidos para o nosso sistema ERP. Uma operação de apenas alguns segundos.

Resultado

 

Estoques reduzidos - aumento da segurança na aquisição

O ECOSIT® RFID Bin System otimizou os processos de logística e aprovisionamento na Bavaria. Já não é preciso fazer leituras manuais imprecisas, e a tecnologia robusta e rápida garante a disponibilidade e ao mesmo tempo estoques reduzidos. Mesmo quando as etiquetas são lidas apenas no dia anterior à entrega na ECOSIT® RFID Box, a encomenda pode ser entregue logo no dia seguinte. Até mesmo necessidades especiais não constituem qualquer problema. Vantagens que a Bavaria aprecia.

Vantagens para o cliente

  • Emissão de encomendas rápida e fácil
  • Tempos curtos de reação
  • Aumento da segurança do aprovisionamento
  • Flexibilização e redução das frequências de entregas
  • Utilização da inovadora tecnologia RFID
  • Fácil instalação e implementação do sistema
  • Limpeza e organização

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o assunto.

Você quer saber mais detalhes? Basta baixar os respectivos folhetos para obter mais informações.

Título Idioma Versão Arquivo Download
História de sucesso
Inovadora tecnologia RFID no aprovisionamento da Bavaria Yachts
inglês 0324/17.02 409 kB / PDF
inglês 0324/17.02 409 kb / PDF
ECOSIT®
Sistemas de aquisição e fornecimento para elementos de fixação
inglês 10/2019 2511 kB / PDF
inglês 10/2019 2511 kb / PDF

Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais sobre o assunto

Você quer se aprofundar no mundo das fixações?

Aqui você encontra informações sobre aplicações de sucesso e tópicos relacionados.