Nós utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade.
Ao continuar, você concorda com essas condições.

Aparafusamento direto

EJOT ALtracs® Plus

Aparafusamento otimizado de componentes sujeitos a elevadas tensões. Com o parafuso ALtracs® Plus para metais leves.

 

Mais segurança para as ligações em metal leve

O EJOT ALtracs® Plus ajuda a otimizar os processos e a economizar custos.

Menos esforço, custos mais baixos. Ao eliminar as operações anteriormente necessárias - furar, cortar roscas, limpar - e otimizando a disponibilização de ferramentas, armazenamento e tempos de ciclo, obtém-se um potencial de economia de até 30 por cento. Não é sem razão que os parafusos de abertura de roscas por deformação têm uma importância cada vez maior no mercado.

Métodos / Princípio

Aparafusamento direto sem processo de corte adicional, promovendo a fixação de componentes de forma segura e duradoura. Este é o princípio da EJOT ALtracs® Plus. Eliminar a necessidade de introduzir uma rosca de regulagemo padrão economiza custo de ferramentais e tempo.

Áreas de aplicação

Mais fino, mais leve, melhor conectado. EJOT ALtracs® Plus podem ser encontrados sempre que os metais leves precisem ser aparafusados de forma segura, rápida e econômica.

Vantagens do produto
  • Baixa perda de pré-carga sob elevada carga dinâmica e térmica
  • Ótima resistência a vibração, sem elementos de fixação adicionais
  • Baixo torque de inserção para montagem segura 
  • Possibilidade de uso contínuo 

Vantagens do produto

Existem ótimos argumentos que favorecem a utilização dos nossos produtos.

Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades item a item.

Adequados para construção leve

A geometria otimizada da rosca EJOT ALtracs® Plus possibilita a aplicação de parafusos com medidas menores e mais curtas, mantendo uma elevada resistência.

Elevada segurança do parafuso

Reduzida perda da força de tensão prévia. Retém mesmo sob alta carga dinâmica e térmica.

Excelente resistência à vibração

Altamente resistente à vibração. Mesmo sem elementos de fixação adicionais.

Segurança do processo

Elevada segurança de montagem. Devido ao reduzido torque de abertura, é especialmente adequado para fixações aparafusadas automáticas.

Rosca receptora métrica

Possibilidade de uso contínuo. Além disso, um parafuso métrico pode ser utilizado em caso de manutenção.

Descrição detalhada

 

Reforça a rosca da porca

Baixa altura de rosca, alta resistência. O passo métrico e o flanco específico de rosca do ALtracs® Plus de 33° dispensam um dente de rosca maior e, portanto, reforçam a rosca da porca no metal leve. Esta geometria permite uma carga maior em cada passo de rosca individual - uma ruptura de parafuso é efetivamente prevenida, mesmo em profundidades de rosca mais curtas.

EJOT ALtracs® Plus – Geometria de flancos

Geometria de flancos

 

Montagem segura

Torques de inserção baixos, torques de extração elevados. Esta margem permite a montagem segura com aparelhos de aparafusamento manuais, pneumáticos ou elétricos. A distribuição de carga uniforme na seção transversal do parafuso circular do novo ALtracs® Plus mantém ainda a força de tensão prévia de montagem - mesmo sob altas cargas térmicas e dinâmicas.

 

Montagem leve

Com o ALtracs® Plus o material de metal leve é penetrado sem provocar dano. Devido a ponta otimizada do parafuso, ocorre um torque de abertura reduzido em comparação com os parafusos auto-roscantes, com um ângulo de abertura do chanfro de 60°.
O motivo: o reduzido diâmetro de flancos de rosca na ponta dos parafusos, que nas versões Plus, é moldada conicamente. Desta forma, os primeiros passos de rosca penetram mais facilmente no material.

 

Aparafusamentos repetidos

O ALtracs® Plus oferece segurança adicional no processo de montagem, devido à possibilidade de aparafusamento repetido múltiplo. Prático em caso de manutenção: Com base na compatibilidade, um parafuso métrico pode sempre ser aparafusado na rosca aberta.

Mais sobre o assunto

Você quer se aprofundar no mundo das fixações?

Aqui você encontra informações sobre aplicações de sucesso e tópicos relacionados.