Nós utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade.
Ao continuar, você concorda com essas condições.

Aparafusamento direto

Parafuso EJOT DELTA PT®

Conexões fortes para construção leve. Com EJOT DELTA PT®, o aparafusamento direto para materiais sintéticos termoplásticos.

 

Aparafusamentos de plástico seguros para o processo

O EJOT DELTA PT® é um parafuso de abertura de roscas por deformação para plásticos e adequa-se especialmente a materiais termoplásticos.

O parafuso EJOT DELTA PT® é o aperfeiçoamento desenvolvido a partir do parafuso PT. Resultado de uma experiência prática de muitos anos com fixações aparafusadas de termoplásticos. Como uma conexão robusta, promete o máximo desempenho mesmo em condições extremas de uso.

Métodos / Princípio

A geometria especial da rosca é o resultado de uma análise consistente do deslocamento do material durante a rotação da rosca. Para um fluxo otimizado do material plástico moldado.

Áreas de aplicação

Os aparafusamentos diretos para plásticos possibilitam montagens em paredes finas e lisas. Permitindo economia de material e ciclos mais curtos em processos de moldagem por injeção. Se considerarmos os custos totais de conexão de um componente, os aparafusamentos diretos proporcionam reduções potenciais e significativas de custo.

Vantagens do produto
  • Aumento significativo da vida útil da conexão
  • Fluxo de material otimizado ao aparafusar
  • Elevada resistência à vibração
  • Elevada resistência à tração e à torsão
  • Material de aço temperado PT 10

Vantagens do produto

Existem ótimos argumentos que favorecem a utilização dos nossos produtos.

Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades item a item.

Tensão radial mínima

Pequenos ângulos de abertura do chanfro reduzem a tensão radial e possibilitam uma construção de paredes finas.

Retenção segura

Fixação perfeita. Através de fluxo de material otimizado na montagem.

Elevado travamento na rosca

O desaperto espontâneo é reduzido de forma eficaz. Devido ao passo otimizado.

Vida útil aumentada

Montagem rápida e durável. Devido a seleção ideal de materiais, com aço temperado PT 10.

Elevada resistência à tração e à torção

O aumento da seção transversal do núcleo aumenta a resistência. Mesmo em termoplásticos altamente reforçados podem obter-se elevadas forças de pré-carga e aperto.

Redução de peso

Na construção leve, cada grama conta. Ao contrário das conexões comuns, é possível a utilização de parafusos mais curtos e/ou de diâmetros menores.

Elevada economia

Custos de armazenamento reduzidos. Graças à utilização de peças padronizadas.

Descrição detalhada

 

Geometria da rosca

O ângulo de abertura do chanfro do parafuso EJOT DELTA PT® reduz a expansão radial em comparação com os flancos de rosca comuns de parafusos auto-roscantes, com ângulo de flanco de 60°. O ângulo de 20° e 30° produz apenas uma pequena deformação radial, permitindo a construção de uma parede fina. Os grandes componentes axiais possibilitam que o material plástico moldado flua de forma otimizada.

EJOT DELTA PT® – Geometria de flancos

Geometria de flancos

 

Elevada resistência à vibração

A disposição do passo da rosca possibilita uma elevada resistência à vibração. O desaperto espontâneo do parafuso é impedido de forma eficaz.

 

Capacidade de carga dinâmica aumentada

O novo perfil do núcleo oferece uma segurança ainda maior nas cargas dinâmicas. A resistência à fadiga do parafuso é significativamente ampliada, aumentando a seção transversal do núcleo e otimizando o perfil da rosca. Para aumentar ainda mais o travamento dinâmico, o dentado foi estabilizado na base, para elevar a segurança contra quebra dos flancos. Devido ao passo otimizado que resulta em grande cobertura da rosca, obtêm-se ainda efeitos vantajosos contra falhas por fadiga dos flancos da rosca.

Apoio individual ao projeto

 

Assistência gratuita. Com o programa de previsão Delta Calc.

Para a utilização do programa é necessário um registro na área de serviço do Website. Após introdução dos respetivos parâmetros através do formulário Online, a questão é processada pelos especialistas na técnica de conexão EJOT, através do Delta Calc. Os resultados são enviados por e-mail.

 

Mais sobre o assunto

Você quer se aprofundar no mundo das fixações?

Aqui você encontra informações sobre aplicações de sucesso e tópicos relacionados.