Nós utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade.
Ao continuar, você concorda com essas condições.

Aparafusamento direto

QUICK FLOW®

Conectar componentes de paredes finas de forma segura. Com aparafusamentos diretos QUICK FLOW®

 

Maior segurança de processo para chapas finas

QUICK FLOW® é o aparafusamento de chapa fina universal e econômico da Böllhoff.

O design leve está sempre evoluindo. As vantagens econômicas são evidentes, mas a implementação técnica é muitas vezes um grande desafio. Para poder conectar também chapas finas e componentes sem porcas indesejadas, desenvolvemos o aparafusamento direto QUICK FLOW®.

Böllhoff Parabel

Métodos / Princípio

O parafuso autoperfurante para chapa fina QUICK FLOW® faz um furo na chapa, molda uma passagem e forma, em seguida, uma rosca métrica. O furo de alojamento assim obtido apresenta uma altura mais favorável no ponto de aparafusamento e um passo fino de rosca. O resultado: um revestimento suficiente dos flancos de rosca métrica moldados. Também é possível uma montagem automatizada.

Áreas de aplicação

Seja no setor automotivo, na construção leve ou para sistemas de climatização e ventilação – QUICK FLOW® é adequado em todos os casos de aparafusamento, onde chapas finas de aço, aço inoxidável ou alumínio devem ser fixadas sem pré-furação.

Vantagens do produto
  • Sem pré-furação ou puncionar do material
  • Eliminação de passagens
  • Elevada segurança de processo na montagem devido à altas sobrecargas
  • Possibilidade de soltar e apertar repetidamente
  • União segura e permanente

Vantagens do produto

Existem ótimos argumentos que favorecem a utilização dos nossos produtos.

Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades item a item.

Diminuição dos custos de processamento

Sem pré-furar, sem puncionar. A ponta do parafuso penetra na chapa, automaticamente formando uma passagem.

Padronização

Universalmente utilizável. Os custos de armazenamento são também reduzidos porque poupam elementos adicionais, tais como porcas.

Elevado grau de automatização

Rápido e automatizado. A montagem dos parafusos auto-perfurantes para chapa fina QUICK FLOW® possibilita tempos de ciclo curtos.

Reutilização

Além disso, é possível soltar e apertar repetidamente sem problemas.

Descrição detalhada

 

O princípio de instalação

A ponta em espiral possibilita a união aparafusada sem pré-furação. Também é possível a combinação de materiais diferentes, como por ex. alumínio e aço. A geometria da ponta dos parafusos molda uma passagem na chapa de paredes finas, permitindo uma vasta gama de aplicações. No mesmo processo é moldada a rosca receptora métrica reutilizável. O resultado: um revestimento adequado dos flancos de rosca métrica. Também é possível uma montagem automatizada. Sobrecargas elevadas ajudam a criar a confiabilidade necessária do processo.

Processo de montagem QUICK FLOW®

Variantes de produto

Cada proposta exige sua própria solução muito específica.

Conheça mais sobre os tipos de produtos e descubra as variantes mais adequadas para o seu caso de aplicação.

Aparafusamento direto

Parafuso autoperfurante para chapa fina QUICK FLOW®

As medidas M 4 a M 6 com cabeça escareada e hexalobular interna estão à disposição em stock. Outras medidas e formas de cabeça estão disponíveis a pedido.

Mais

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o assunto.

Você quer saber mais detalhes? Basta baixar os respectivos folhetos para obter mais informações.

Título Idioma Versão Arquivo Download
Self-Tapping Fasteners
Efficient fastening technology for solid metal, sheet metal and plastics
inglês 03/2021 4998 kB / PDF
inglês 03/2021 4998 kb / PDF

Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais sobre o assunto

Você quer se aprofundar no mundo das fixações?

Aqui você encontra informações sobre aplicações de sucesso e tópicos relacionados.