Além disso, retém o desempenho dos fixadores RIVKLE® ao longo do tempo (contacto metal com metal).
Além disso, retém o desempenho dos fixadores RIVKLE® ao longo do tempo (contacto metal com metal).
A tecnologia de RIVKLE® Seal Ring representa uma solução de montagem que conta com um anel de vedação para um ajuste simples e confiável, mesmo durante o ajuste automático por sopragem. A montagem resultante é robusta, proporcionando a vedação contra a entrada de todos os líquidos, cumprindo assim os requisitos da norma ISO 20653 e os requisitos de qualidade automotiva
O vedante permanece seguramente fixado ao corpo RIVKLE® em todas as circunstâncias, incluindo durante o ajuste automático por sopragem e após a tensão térmica de ‑35 °C a +220 °C, dependendo do material vedante.
Acrescenta uma rosca interna ou externa forte e reutilizável (pino) a peças de trabalho de parede fina.
Permite a união de duas ou mais folhas de materiais diferentes.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o assunto.
Você quer saber mais detalhes? Basta baixar os respectivos folhetos para obter mais informações.
Título | Idioma | Versão | Arquivo | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVKLE® Seal Ring Porcas de rebite cegas e pinos com solução vedante integrada
|
inglês | 04/2021 | 2736 kb / PDF |
Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.