Através da utilização de aparafusamentos diretos aumenta-se a produtividade durante a montagem e reduzem-se os custos de união.
Através da utilização de aparafusamentos diretos aumenta-se a produtividade durante a montagem e reduzem-se os custos de união.
A rosca receptora é gerada pelas zonas de moldagem na rosca do parafuso. Normalmente isto ocorre através de sulcos gerados pela rotação. Uma condição prévia é que a rosca do parafuso tenha uma resistência superior à da peça a ser trabalhada e que o material de aparafusamento seja suficientemente dúctil. Se as peças aparafusadas (chapas) forem mais finas que o passo da rosca dos parafusos de chapa conforme DIN EN ISO 1478 (limite de ruptura), é necessária a utilização de elementos de união adicionais. Como alternativas econômicas disponibilizamos os parafusos autoperfurantes para chapa fina.
O parafuso autoperfurante para chapa fina QUICK FLOW® faz um furo na chapa, molda uma passagem e insere em seguida uma rosca métrica. O furo de guiamento obtido gera, assim, uma boa altura de montagem no ponto de aparafusamento e o passo da rosca é mais fino, ou seja, é possível uma cobertura suficiente dos flancos de rosca métrica moldados.
Os componentes e produtos completos são, hoje em dia, no que se refere ao seu fabrico, cada vez mais leves, de tal forma que os fabricantes podem, por um lado produzir de forma mais económica e, por outro lado, oferecer mais vantagens aos clientes. Assim são apresentados muitos desafios no que respeita a design e a realização técnica no fabrico e na montagem, desafios estes que devem ser superados.
Nos elementos de união utiliza-se, nestes casos frequentemente o aparafusamento direto.
Muitas chapas ou componentes de paredes finas são tão finos que se recorrerem a elementos como porcas adicionais e na verdade indesejados. Com QUICK FLOW® como aparafusamento direto para chapas finas elimina-se a necessidade destes elementos adicionais.
A ponta em espiral possibilita a fixação aparafusada sem pré-furação. A geometria da ponta do parafuso forma, inicialmente, uma passagem na chapa de paredes finas, antes de ser moldada a rosca receptora métrica reutilizável, o que possibilita uma gama de aplicação maior. O passo da rosca fino do QUICK FLOW® apresenta uma cobertura suficiente com as roscas de aceitação moldadas. Além disso é possível uma montagem automatizada, sendo que a segurança de processo é garantida por elevado sobretorque.
QUICK FLOW® é o aparafusamento de chapa fina universal e econômico da Böllhoff. Disponíveis como padrão, são as medidas M 4 a M 6 com parafuso de cabeça escareada e interna hexalobular. Outras medidas e formas de cabeça estão disponíveis sob consulta.
Impressão livre.
Frank Nientiedt
Diretor Corporate Marketing
na Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefone +49 521 4482-01
Telefax +49 521 449364
E-Mail presse@boellhoff.com
Bollhoff Service Center Ltda.
Simone Lazarotti Martinelli
Av. Arquimedes, 500
CEP 13211-840 – SP -Brasil
Gostaria de nos dizer alguma coisa? Basta descarregar o comunicado e as fotografias de imprensa.
O quê? | Formato do ficheiro / Carateres | Primeira edição | Tipo / tamanho | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foto para imprensa (1)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | Janeiro 2016 | 2529 kb / ZIP | ||||
Foto para imprensa (2)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | Janeiro 2016 | 1455 kb / ZIP |
* incl. espaços em branco