eShop

Land und Sprache

Ihr gewähltes Land:

Ihre gewählte Sprache:

Übernehmen

Widerstandsschweißtechnik

WELTAC®

Verarbeitungssysteme für das Widerstandselementschweißen

WELTAC® Stanznietsystem

Flexibel und Prozesssicher

Flexible Technologie

WELTAC® ist ein Verfahren aus der Widerstandsschweißtechnik. Es schafft mechanische, hochfeste Verbindungen für den modernen Mischbau.

Pluspunkte

Vorteile WELTAC®

  • Bewährte Technologie

    Die WELTAC® Automation basiert in der ersten Prozessstufe auf dem bewährten elektrisch-hydraulischen Verarbeitungssystem RIVSET® Automation EH.

  • Hohe Lebensdauer

    Ein geringer Wartungsaufwand

  • Bestehendes Equipment

    Bereits vorhandene Punktschweißanlagen des modernen Karosseriebaus sind für die 2. WELTAC® Prozessstufe nutzbar.

Verfahren und Prinzip

Wie funktioniert das Widerstandselementschweißen?

Das Widerstandselementschweißen ist eine Weiterentwicklung des Widerstandspunktschweißens.Im Gegensatz zum konventionellen Verfahren kommt hier ein nietähnliches Widerstandselement als Hilfsfügeteil aus einem zum Basisblech kompatiblen Werkstoff zum Einsatz. In der ersten Prozessstufe erfolgt das Einstanzen des WELTAC® Schweißelementes in die obere Materiallage. Anschließend wird dieses Bauteil in der zweiten Prozessstufe mit der/den unteren Stahlmateriallage verschweißt. (Böllhoff liefert ausschließlich WELTAC® Elemente und die WELTAC® Automation der ersten Prozessstufe.)

 

WELTAC® Widerstandselementschweißen für den modernen Mischbau

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen oder ein aktuelles Projekt?

Lassen Sie es uns gerne wissen - wir melden uns bei Ihnen

Ihr Kontakt zu uns

WELTAC® Automation

WELTAC® setzt auf unser bewährtes Verarbeitungssystem RIVSET® Automation EH.

  • TOOL – Setzwerkzeug EH

    Dieses Tool ist unter anderem durch den modularen Aufbau für Applikationen in der Großserienproduktion mit maximaler Flexibilität in der Fertigungsplanung prädestiniert.
    Eine hohe Lebensdauer und minimaler Wartungsaufwand sind hier wichtige Faktoren und Basis für eine erfolgreiche Produktion.

    • Setzwerkzeuge mit elektrischem Antrieb in den Setzkraftstufen 10 – 35 kN
    • Einstellbare Niederhalterkraft über Druckfedern
    • Variable Anbindung des Setzwerkzeuges zur optimalen Positionierung am Roboter und Weitere
  • C-RAHMEN

    Das Baukastenprinzip – mit dem neuen C‑Rahmen profitieren Sie von der Möglichkeit, mit einer minimalen Anzahl von C‑Basisrahmen eine maximale Anzahl von Setzwerkzeugen zu generieren.

    Vorteile

    • Effektiv
      Der Auslegungsprozess von Stanzsetzwerkzeugen, egal ob für neue Ausführungen oder Änderungen, verkürzt sich drastisch.
    • Leicht
      Der neue C‑Rahmen bringt durchschnittlich 20 % weniger Gewicht auf die Waage und trägt damit zu einer kompakten Bauart bei.
  • SETZKOPF

    • Die Blow Feed Zuführung und Verarbeitung der WELTAC® Elemente über den pneumatisch gesteuerten Transport in den Kanalbogen.
    • Sichert auch die Zufuhr von kleinen WELTAC® Elementen (Schaft Ø 4 mm, Gesamtlänge 2,6 mm), mit oder ohne Klemmring.
  • FEED

    • Minimaler Wartungsaufwand
    • Förderleistung ca. 45 Elemente/Minute
    • Bevorratung von ca. 4.000 Elementen (optional erweiterbar)

Finden Sie die passende Lösung für Ihre Anwendung

Manuelle Verarbeitung

Handgerät für die erste Prozessstufe der WELTAC® Verarbeitung.

  • Portable C WELTAC®

    Die neue Generation des elektrohydraulischen Setzgerätes Portable C ermöglicht flexible Kombinationsmöglichkeiten bei gleichem Basisgerät. Die Stanznietköpfe können direkt am Einsatzort ausgetauscht werden.

    Vorteile

    • Definierter Setzzyklus
    • Exakte Druckeinstellung via Display
    • Digitale Druckkontrolle
    • Akkuleistung
    • Das Portable C ist für die erste Prozessstufe geeignet.
    • Das Basisgerät ist auch für die Verarbeitung RIVSET® Verarbeitung geeignet.
    Zu unserer WELTAC® Portable C Betriebsanleitung

Informativ und mehr

Downloads

Sie sind begeistert von WELTAC®? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.

Mehr zum Thema

HABEN SIE NOCH FRAGEN?

Wir sind für Sie da

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services? Unser Team berät Sie gerne.

Ihr Kontakt zu uns