Bei Schraubenverbindungen kann es unter dynamischer Belastung zu einem selbsttätigen Losdrehen und damit zu einem Versagen der Verbindung kommen. SAPER LOCK® verhindert dies effektiv, selbst bei starken Vibrationen.
Bei Schraubenverbindungen kann es unter dynamischer Belastung zu einem selbsttätigen Losdrehen und damit zu einem Versagen der Verbindung kommen. SAPER LOCK® verhindert dies effektiv, selbst bei starken Vibrationen.
Die SAPER LOCK® Sicherungsmutter besteht aus einem Mutternkörper mit einer innenliegenden Feder. Die Konstruktion des Mutternkörpers bewirkt, dass sich die Feder bei selbsttätigem Losdrehen in den Gewindegrund legt und den Gewindebolzen umschlingt. Ein selbsttätiges Losdrehen wird verhindert.
Die SAPER LOCK® Sicherungsmutter kommt vor allem dort zum Einsatz, wo hohe Anforderungen an die Schraubensicherheit gestellt werden. Im Gegensatz zu anderen Schraubensicherungen kann die SAPER LOCK® Mutter als vollwertige Losdrehsicherungen, als Verliersicherung und als Justier- und Stellelement verwendet werden. Unabhängig von der Vorspannkraft und der Härte der zu verschraubenden Bauteile.
Es gibt viele gute Argumente für unsere Produkte.
Erfahren Sie mehr über Stärken und Möglichkeiten. Punkt für Punkt.
Kein Losdrehen. Selbst bei starken Vibrationen und dynamischen Belastungen.
Der Revisionshaken ermöglicht eine leichte Montage und Demontage mit handelsüblichen Werkzeugen.
Beim Aufschrauben wird die Feder geweitet und es entsteht kein zusätzliches Reibmoment, womit eine Wiederholverschraubung problemlos möglich ist.
Effektives Sichern der Schraubenverbindung, Verliersicherung und Stell- und Justierfunktion.
SAPER LOCK® Sicherungsmuttern sind weltweit patentiert.
Die innovative SAPER LOCK® Sicherungsmutter verfügt über eine Edelstahl-Feder, die in den Mutternkörper eingefasst ist. Beim Aufschrauben der Mutter weitet sich die Feder auf und legt sich nahezu reibungsfrei in den Mutternkörper. Anders als bei konventionellen Klemmmuttern ermöglicht Ihnen dies eine leichte Montage, da kein zusätzliches Reibmoment durch die Feder entsteht. Die Mutter verschleißt nicht und ist uneingeschränkt wiederzuverwenden.
Die Feder ist elastisch, sodass sie sich beim Losdrehen in den Gewindegrund legt. Dabei umschlingt sie den Gewindebolzen fest – die Schraubensicherung kann sich nicht mehr losdrehen. Selbstsichernde Muttern mit Klemmteil verhindern lediglich, dass die Verbindung auseinanderfällt. Der Vorteil mit SAPER LOCK®: Sie erhält die Vorspannkraft in der Verbindung - unabhängig von der Härte der zu verschraubenden Bauteile und von der aufgebrachten Vorspannkraft. Das macht die Anwendung mit der SAPER LOCK® Sicherungsmutter so sicher.
Dank des seitlich angebrachten Revisionshakens in der Feder lässt sich die SAPER LOCK® Sicherungsmutter ganz einfach demontieren. Dieser Haken wird durch einen Steckschlüsselaufsatz betätigt, wodurch der Sicherungsmechanismus gehalten wird. Anschließend lässt sich die SAPER LOCK® Sicherungsmutter ohne erhöhten Reibungswiderstand abschrauben.
Die Wirkung der SAPER LOCK® Sicherungsmutter als Losdrehsicherung kann gemessen und visualisiert werden:
Der Junker Vibrationstest gemäß DIN 65 151 ist ein bewährtes Verfahren zur Untersuchung der Sicherheit von Schraubenverbindungen unter Vibrationen und dynamischen Belastungen. Bei dem Junkers-Test werden die Verbindungselemente auf eine definierte Vorspannkraft angezogen und anschließend einer dynamischen Querbelastung ausgesetzt. Während der Belastung wird die Vorspannkraft kontinuierlich aufgezeichnet.
Die Vorspannkraft in der Verbindung konnte dank der SAPER LOCK® Sicherungsmutter bei über 80 % gehalten werden; der Test wurde damit problemlos bestanden. Bei unzureichend gesicherten Verbindungen kommt es zum Losdrehen und damit verbunden zu einem Verlust an Vorspannkraft. Nebenstehendes Diagramm zeigt das Verhalten von unzureichend gesicherten Schraubenverbindungen im Vergleich zu Schraubenverbindungen, bei denen SAPER LOCK® Sicherungsmuttern zum Einsatz kommen.
Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.
Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.
| Titel | Sprache | Version | Datei | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAPER LOCK® Mutter Die innovative Schraubensicherung
|
Deutsch | 8270/16.01 | 344 kb / PDF |
Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.