Entkopplungstechnik

RIVKLE® Elastic

Schwingungs‑ und geräuschentkoppelnd verbinden. Mit RIVKLE® Elastic Blindnietmuttern für dünnwandige Bauteile.

Für entkoppelnde Befestigungen

RIVKLE® Elastic ist die innovative Lösung für die Befestigung belastbarer Gewindekörper an dünnwandigen Bauteilen mit Schwingungs- und Geräuschentkopplung.

Die lösbare Blindnietverbindung besteht aus einer metallischen Gewindehülse,
die mit einem Elastomer bzw. thermoplastischem Elastomer umspritzt wird.

This product is made by Böllhoff

Verfahren / Prinzip

Zur Montage wird der RIVKLE® Elastic von einer Seite in die Aufnahmebohrung des Trägerteiles gesteckt. Durch Klemmnocken wird der Blindniet dort bis zur endgültigen Befestigung gehalten. Da die Gewindehülse nur im unteren Bereich mit dem Elastomer verbunden ist, bildet sich durch das Eindrehen einer Schraube eine Wulst, die sich rückseitig auf das zu befestigende Bauteil legt. Dabei handelt es sich um eine reversible Nietverbindung.

Anwendungsbereiche

Der RIVKLE® Elastic wird unter anderem im Automotive-Bereich eingesetzt, zum Beispiel zur Befestigung von Motorspoilern, Filtern und Kompressoren und Seitenteilen
bei Motorrädern. Auch in der Allgemeinindustrie ist der RIVKLE® Elastic im Einsatz, z. B.
als Befestigungselement in der Elektrotechnik und Agrartechnik.

Produktvorteile
  • Schwingungs- und Geräuschentkopplung
  • Isolation – elektrisch und thermisch
  • Toleranz- und Spannungsausgleich
  • Einfache Montage und Demontage

Produktvorteile

Es gibt viele gute Argumente für unsere Produkte.

Erfahren Sie mehr über Stärken und Möglichkeiten. Punkt für Punkt.

Einseitige Montage

Einfach blind montieren. Die oftmals einzige Lösung für Hohlkörper, Gehäuse oder nur einseitig zugängliche Bauteile.

Einfache Montage

Verschraubungsvorgang gleich Setzvorgang. Durch das Eindrehen einer Schraube bildet sich eine Wulst, die sich rückseitig auf das zu befestigende Bauteil legt.

Isolation

Elastomere und thermoplastische Elastomere sorgen für elektrische und thermische Isolation.

Toleranzausgleich – Spannungsausgleich

Ob große Wärmeausdehnung oder hohe Dynamik – das RIVKLE® Elastic befestigt Bauteile sicher und fest.

Detailbeschreibung

 

Varianten des Systems

Der RIVKLE® Elastic ist im Standardbereich in zwei Grundausführungen und vier Abmessungen erhältlich
– M 4, M 5, M 6 und M 8.
Variabel sind die Parameter Schaftlänge und ‑durchmesser, Metallhülse, Gewindeart, ‑durchmesser und ‑länge, Werkstoff, Farbe und Werkstoff und Oberfläche der Metallhülse.


RIVKLE® Elastic mit Scheibe

Ist das zu verbindende Bauteil aus Stahl, Durchgangsbohrung nach DIN ISO 273, kann der RIVKLE® Elastic ohne Scheibe verwendet werden.


RIVKLE® Elastic ohne Scheibe

Bei einem Bauteil aus Kunststoff, Aluminium oder Stahl mit Langloch sollte man den RIVKLE® Elastic mit Scheibe verwenden.

RIVKLE® Elastic – Technische Zeichnung der Standartvariante mit Scheibe (links) und Standartvariante ohne Scheibe (rechts)

RIVKLE® Elastic – Technische Zeichnung

Standartvariante mit Scheibe (links) und Standartvariante ohne Scheibe (rechts)

Materialeigenschaften der Umspritzung

 

Thermoplastische Elastomere

Bei der Standardausführung des RIVKLE® Elastic kommt ein thermoplastisches Elastomer zum Einsatz.
Folgende Eigenschaften zeichnen das TPE‑V aus:

TPE‑V

  • Gute mechanische Eigenschaften bei ca. – 40 °C bis + 120 °C
  • Gute Medienbeständigkeit
 

Elastomere

Der RIVKLE® Elastic mit einer Elastomerumspritzung wird aktuell in zwei Gruppen unterteilt. Verwendung finden
EPDM und VMQ. Weitere Elastomerwerkstoffe wie z. B. AEM, ECO können ebenfalls eingesetzt werden.

EPDM

  • Sehr guter Druckverformungsrest
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Beständigkeit gegenüber Mineralölen und Fetten
  • Dauergebrauchstemperatur bis ca. + 130 °C

VMQ

  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit von ca. – 80 °C bis + 200 °C
  • Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
  • Hohe Öl‑ und Fettbeständigkeit

Downloads

Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.

Titel Sprache Version Datei Download
RIVKLE® Elastic
Schwingungs- und geräuschentkoppelndes Verbindungs- und Befestigungselement
Deutsch 2300/13.01 394 kB / PDF
Deutsch 2300/13.01 394 kb / PDF
RIVKLE®
Blindnietmuttern und ‑schrauben
Deutsch 02/2019 7289 kB / PDF
Deutsch 02/2019 7289 kb / PDF

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.