Niettechnik

RIVSET®

Stanznietsysteme für perfekte Verbindungen

Werkstoffe hochfest und prozesssicher verbinden

RIVSET® Stanznieten ist ein Verfahren aus der Fügetechnik.

Es schafft mechanische, hochfeste Verbindungen von gleichen oder kombinierten Werkstoffen.
Auch mehrlagige Verbindungen sind realisierbar.

This product is made by Böllhoff

Verfahren / Prinzip

In einem Schritt durchstanzt
der Halbhohlniet die obere/n Werkstücklage/n und bildet in
der unteren Werkstücklage den Schließkopf.

Anwendungsbereiche

RIVSET® Stanznietsysteme finden
in vielen verschiedenen Branchen Anwendung. Zum Beispiel in der Automobil‑ und Zulieferindustrie, im Transport‑ und Fahrzeugbau sowie in der Klima‑ und Energietechnik.

Produktvorteile
  • Für Misch‑, Mehrlagen‑ und Hybridverbindungen
  • Hochfeste Verbindungen
  • Kraft‑ und formschlüssig
  • Gas‑ und wasserdichte Verbindungen
  • Vom manuellen Setzen per Handgerät bis hin zur vollautomatischen Verarbeitung

Produktvorteile

Es gibt viele gute Argumente für unsere Produkte.

Erfahren Sie mehr über Stärken und Möglichkeiten. Punkt für Punkt.

Kaltes Fügeverfahren

Es kommt zu keinem Wärmeeintrag in der Fügezone, so dass auch kein Verzug im Bauteil entstehen kann.

Modular und Anwendungsorientiert

Die RIVSET® Stanznietsysteme sind flexibel auf die Anforderungen des Kunden konfigurierbar.

Linienintegriert

Die RIVSET® Stanznietsysteme lassen sich einfach in die vorhandenen Fertigungslinien integrieren.

Detailbeschreibung

 

RIVSET® Stanznietsysteme

Das Produktprogramm der RIVSET® Stanznietsysteme umfasst manuelle Systeme sowie Systeme für eine vollautomatische Fertigung. Sie sind auf unterschiedlichste Anwendungsbereiche ausgelegt und können den spezifischen Fertigungsumgebungen angepasst werden. Die verschiedenen Systemkomponenten Versorgungsmodul (Power Unit), Nietzuführung (Feed), Werkzeug (Tool), Panel und Visualisierung (Zubehör) sind flexibel in der Anordnung.
Ihre Anwendung bestimmt das System.

RIVSET® Setzfolge: 1) Positionieren, 2) Fixieren, 3) Eindringen, 4) Stanzen, 5) Formen, 6) Setzen

Setzfolge

1) Positionieren
2) Fixieren
3) Eindringen
4) Stanzen
5) Formen
6) Setzen

Produktvarianten

Jedes Vorhaben verdient seine ganz eigene Lösung.

Erfahren Sie mehr zu den Produkttypen und finden Sie die richtige Variante für Ihren Anwendungsfall.

Portable C RIVSET®

Die neue Generation des elektrohydraulischen Setzgerätes Portable C bringt noch mehr Flexibilität in Ihre Produktion. Sie resultiert aus einer konsequenten Weiterentwicklung der bewährten Portable-Baureihe.

Mehr

RIVSET® Classic

Stanznietgeräte zur Verarbeitung gurtmagazinierter RIVSET® Stanzniete in der industriellen Serienfertigung für manuelle Handhabung.

Mehr

RIVSET® Automation EH

100 % elektrische Installation am Roboter. Ermöglicht das Fügen von Leichtbaumaterialien sowie hochfesten Stählen bei minimalen Prozesszeiten.

RIVSET® Automation EH Setzwerkzeuge und Maschinenkomponenten sind modular und können neben den RIVSET® SKR Nieten auch für den RIVSET® HDX Niet konfiguriert werden.

Mehr

RIVSET® Automation E

Bei dem RIVSET® Automation E Verarbeitungssystem liegt der Fokus auf einem soliden Antrieb und dessen Funktionalität und Flexibilität in der Anwendung. Kombiniert mit maximaler Verfügbarkeit und minimalem Wartungsaufwand ist dies Basis für eine erfolgreiche Produktion.

Mehr

Module für RIVSET® Automation

Optionale Module zur Konfiguration für RIVSET® Automation

Geringe Investitionskosten durch Konfigurationsmanagement.

Automation EH, H und E

Matrizenwechsler

Für den Prototypenbau, Kleinserien‑ bzw. Serienproduktion oder Ersatzteilmanagement.

Mehr
Automation EH, H und E

Magazine Feed

Alternative Nietzuführung.

Mehr
Automation EH und E

Neue C‑Rahmen Generation

Mit dem modularen C‑Rahmen setzt Böllhoff neue Maßstäbe im Bereich der automatisierten Fügetechnik. Nach dem Prinzip des Baukastens besteht die Möglichkeit, mit einer minimalen Anzahl von C‑Basisrahmen eine maximale Anzahl von Setzwerkzeugen zu generieren.

Mehr

Automatisierungslösung

 

ready2_rivet – BÖLLHOFF und KUKA bringen die Automatisierung von Stanznietprozessen einfach auf den Punkt

Als Spezialist für mechanische Fügetechnik haben wir gemeinsam mit KUKA, einem der führenden Anbieter für intelligente Automatisierungslösungen, das ready2_rivet Paket entwickelt.
Aufeinander abgestimmte, vorkonfigurierte Systeme, schnell einsetzbar und leicht bedienbar, sind das Ergebnis dieser Zusammenarbeit. Mit den optimierten Eigenschaften für das Roboternieten und den schnellen Wechseleinrichtungen für Werkzeug, Magazin oder Matrizen, lösen Sie alle typischen Nietaufgaben.

ready2_rivet – Das Automatisierungspaket für alle Nietaufgaben

RIVSET® Automation EH mit KUKA Roboter (Quelle: KUKA Deutschland GmbH - 2018)

04:17


Die Highlights des ready2_ rivet Paketes

  • Bedienung/ Parametrierung über ein Bediengerät zur einfachen Handhabung
  • Robotersteuerung / Prozesssteuerung in einem Schrank reduziert Ihre Hardware und den Footprint der Anlage
  • Teilintegrierte Energiezuführung für bessere Zugänglichkeiten
  • Vordefinierte Konfigurationen erleichtern die Inbetriebnahme
  • Schnelle, vorprogrammierte Inbetriebnahme durch drei Messpunkte erleichtern den Wechsel von:
    • Werkzeug
    • Magazin
    • Matrizen
  • Fehlerbehebung und Qualitätssicherung durch »Process done«-Überwachung im Ablauf
Das ready2_rivet Paket von Böllhoff und KUKA umfasst alle wichtigen Komponenten – Automatisiertes Stanznieten

Das ready2_rivet Paket von Böllhoff und KUKA umfasst alle wichtigen Komponenten

  1. Robotersteuerung KRC4 extended mit Prozessanteil
  2. SmartPad
  3. Nietzuführung
  4. Setzwerkzeug
  5. Energiezuführung mit teilintegriertem Materialschlauch für Nietzufuhr
  6. Matrizenwechsel
  7. Magazinwechsel

Downloads

Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.

Titel Sprache Version Datei Download
RIVSET®
Stanzniettechnik für den modernen Mischbau
Deutsch 04/2018 6459 kB / PDF
Deutsch 04/2018 6459 kb / PDF
Portable C
Elektrohydraulisches Setzgerät für RIVSET® und WELTAC®
Deutsch 03/2020 765 kB / PDF
Deutsch 03/2020 765 kb / PDF
RIVSET® Automation E
Wenn der moderne Mischbau elektrisiert
Deutsch 01/2019 3140 kB / PDF
Deutsch 01/2019 3140 kb / PDF
ready2_rivet
Das Automatisierungspaket für alle Nietaufgaben
Deutsch 04/2018 202 kB / PDF
Deutsch 04/2018 202 kb / PDF
RIVSET® Stanzniettechnologie
Fügen von Aluminiumgussverbindungen mit neuer Ringkanalmatrize
Deutsch 6710/17.01 144 kB / PDF
Deutsch 6710/17.01 144 kb / PDF

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.