Unsere Gewindebuchsen sind die ideale Lösung für die Schaffung hochbelastbarer, vibrationssicherer und torsionsfester Mutterngewinde in metallischen Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, wie z. B. Aluminium, Aluminium‑ oder Magnesiumlegierungen.
Unsere Gewindebuchsen sind die ideale Lösung für die Schaffung hochbelastbarer, vibrationssicherer und torsionsfester Mutterngewinde in metallischen Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, wie z. B. Aluminium, Aluminium‑ oder Magnesiumlegierungen.
Beim Einbau der Gewindeeinsätze
in das Aufnahmeteil wird der Sicherungsflansch plan zur Werkstückoberfläche gesetzt. Hierbei wird die unter dem Sicherungsflansch befindliche rohrförmige Halszone verformt.
Wir bieten Ihnen hierzu auch die passenden Einbauwerkzeuge an.
Im Bereich Automotive werden die KOBSERT® Gewindeeinsätze unter anderem in Motoranbauelementen, Getriebeanbindungen, Ölablassgewinde und Abschleppösen eingebaut. Weitere industrielle Anwendungsfelder finden sich in der Kälte‑ und Klimatechnik, in der Elektrotechnik oder auch in der Agrar‑ und Gartentechnik.
Für die Aufnahmegewinde sind Spiralbohrer mit in der Gewindenorm festgelegten Abmessungen zu benutzen.
Das Kernloch ist im Regelfall nicht anzusenken. Entgraten ist zulässig, im Durchmesser jedoch nicht größer als
der Nenn‑Durchmesser des Aufnahmegewindes.
Werden KOBSERT® mit Dichtring oder KOBSERT® HP verwendet, ist in jedem Fall eine Ansenkung zu erstellen.
Metrisches ISO‑Gewinde nach DIN 13, mit handelsüblichen Gewindebohrern geschnitten (6 H).
Für die Kontrolle der Lehrenhaltigkeit der gefertigten Aufnahmegewinde sind normale DIN‑Gewindegrenzlehrdorne
zu benutzen.
Für den Einbau des Gewindeeinsatzes stehen Hand‑ bzw. motorisch betätigte Einbauwerkzeuge zur Verfügung.
Der Gewindeeinsatz wird so weit in das Werkstück eingeschraubt, bis der Sicherungsflansch auf der Werkstückoberfläche aufliegt. Der Setzvorgang – Eindrücken des Sicherungsflansches in das Werkstück –
wird durch eine Relativbewegung zwischen eingedrehter Spindel und dem Mundstück als Gegenlager bewirkt.
Danach wird die Spindel wieder herausgedreht.
Sollten KOBSERT® Gewindeeinsätze aus einem Werkstück entfernt werden müssen, so ist wie folgt zu verfahren:
Mit Spiralbohrer (Ø = Gewinde‑Außendurchmesser) in den Sicherungsflansch bis zum Gewinde aufbohren.
Heraushebeln des Sicherungsflansches mittels Dreikantschaber oder Schraubendreher.
Eindrücken eines Ausdrehwerkzeuges – notfalls ein geeigneter Dreikantschaber – in das Innengewinde,
so dass eine Kraftübertragung möglich ist. Buchse links herum herausdrehen.
Einen Gewindeeinsatz gleicher Nenngröße so eindrehen, dass der Sicherungsflansch die gleiche Stellung aufweist
wie der vorherige Eindruck – wenn nötig, etwas zurückdrehen – und wie gewohnt mit Montagewerkzeug plan zur Oberfläche setzen.
Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.
Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.
| Titel | Sprache | Version | Datei | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KOBSERT® Gewindeeinsätze für Metalle
|
Deutsch | 1000/16.01 | 1906 kb / PDF |
Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.