Um eine optimale Verarbeitung zu gewährleisten, bieten wir zahlreiche Verarbeitungswerkzeuge an – von manuell bis automatisiert.
Um eine optimale Verarbeitung zu gewährleisten, bieten wir zahlreiche Verarbeitungswerkzeuge an – von manuell bis automatisiert.
RIVKLE® Blindnietmuttern und ‑schrauben ermöglichen Innen‑ und Außengewinde an Bauteilen mit geringen Wandstärken. Dabei werden die Elemente ohne Gegenhalt ("blind") montiert und können somit auch an Hohlprofilen gesetzt werden.
RIVKLE® Blindnietmuttern und ‑schrauben werden vielseitig genutzt. Sie kommen unter anderem in der Automobilindustrie, der Bahntechnik, der Medizintechnik, der Elektrotechnik, der Solarindustrie sowie in Großküchen zum Einsatz.
Hierbei wird die RIVKLE® Blindnietmutter bzw. ‑schraube aufgespindelt, gestaucht und anschließend abgespindelt.
Die Produkttabellen in unseren RIVKLE® Katalogen dienen als Richtwert für die Einstellung des Setzhubs S, der bei der jeweiligen RIVKLE® Blindnietmutter bzw. ‑schraube angewendet werden sollte, um eine optimale Vernietung zu erzielen.
Ihr Vorteil: ein schneller und einfacher Prozess.
Beim setzhubgesteuerten Verfahren erzeugt das Nietwerkzeug seine maximale Nietkraft im kompletten Arbeitsbereich. Daraus resultiert, dass bei unterschiedlichen Bauteildicken Blindnietmuttern und ‑schrauben mit einer Werkzeugeinstellung teilweise zu stark oder zu gering vernietet werden.
Dieses Phänomen wird mit dem setzkraftgesteuerten Verfahren verhindert, da die Nietkraft unabhängig von der Dicke des Werkstückes erzeugt und kontrolliert wird.
Ihre Vorteile: Optimiertes Nieten in Werkstücke mit unterschiedlicher Dicke und das wiederholte Setzen eines RIVKLE® ist möglich. Beim kraftgesteuerten Nieten erhöhen sich die Standzeiten der Gewindedorne.
Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.
Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.
| Titel | Sprache | Version | Datei | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIVKLE® Blindnietmuttern und ‑schrauben
|
Deutsch | 2307/17.01 | 5241 kb / PDF | ||||
|
RIVKLE® Blindnietmuttern und ‑schrauben Automatische Einbauwerkzeuge
|
Deutsch | 2310/12.01 | 1868 kb / PDF | ||||
|
RIVKLE® Power hand tools for RIVKLE® blind rivet nuts and studs
|
Englisch | RK Powertools 04/17 EN | 5093 kb / PDF | ||||
|
RIVKLE® B2007 Akku‑Setzwerkzeug
|
Deutsch | 05/16 | 2839 kb / PDF | ||||
|
RIVKLE® EP X009 Setzwerkzeug mit Prozesskontrolle
|
Deutsch | 2362/15.01 | 800 kb / PDF | ||||
|
RIVKLE® FC340 - Kraftmessvorrichtung Optimieren Sie die Einstellung Ihrer kraftgesteuerten RIVKLE® Einbauwerkzeuge
|
Deutsch | 2016 | 327 kb / PDF |
Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.