Niettechnik

RIVQUICK®

Setzen von Blindniete

Einseitig zugängliche Bauteile verbinden

Die RIVQUICK® Blindniettechnologie ist ein bewährtes Verfahren zur unlösbaren Verbindung von dünnwandigen Bauteilen.

Für die optimale Verarbeitung bieten wir verschiedene Verarbeitungsmöglichkeiten an
– von manuell bis automatisiert.

This product is made by Böllhoff

Verfahren / Prinzip

Einstecken, nieten, fertig. Die RIVQUICK® Blindniete schaffen dauerhafte Verbindungen und sind
in verschiedenen Kopfformen und Werkstoffkombinationen erhältlich.
Für flexibles und rationelles Planen, Konstruieren und Fertigen.

Anwendungsbereiche

RIVQUICK® kommt überall dort
zum Einsatz, wo dünne Bauteile,
z. B. Bleche und Profile auch in unterschiedlichen Werkstoffen, fest miteinander verbunden werden sollen. Vor allem im Lüftungs‑, Gerüst‑ und Leiterbau, aber auch im Automobilbereich.

Produktvorteile
  • Bewährtes Verbindungssystem
  • Verbindung einseitig zugänglicher Bauteile
  • Kein Verzug durch Hitzeentwicklung
  • Einsatz in beschichteten Bauteilen möglich
  • Montagesysteme, Werkzeuge und Produkte als System aus einer Hand – von manuell bis automatisiert

Detailbeschreibung

 

Die RIVQUICK® Blindniettechnologie

Blindniete eignen sich hervorragend für Nietverbindungen, bei denen das Werkstück nur von einer Seite her zugänglich ist. Sie werden mit einer Blindnietzange gesetzt. Dabei wird der hohle Blindniet durch eine Bohrung in die zu verbindenden Werkstücke eingeführt. Durch das Herausziehen eines zentrierten Dorns mit vergrößertem Kopf wird nachfolgend die Gegenseite des Blindniets geweitet, bis der Dorn an einer Sollbruchstelle bricht. Der Kopf verbleibt in der Nietverbindung, der Dorn selbst wird als Abfall entsorgt.

RIVQUICK® Standard Blindniet

Produktvarianten

Jedes Vorhaben verdient seine ganz eigene Lösung.

Erfahren Sie mehr zu den Produkttypen und finden Sie die richtige Variante für Ihren Anwendungsfall.

Manuell

RIVQUICK® BRS 02

Verstärktes Hebel‑Setzwerkzeug für Blindniete ø 2,4 mm bis ø 5 mm – geeignet für die Kleinserienfertigung.

Mehr
Manuell

RIVQUICK® BRS 10

Hebel‑Setzwerkzeug für Blindniete ø 3,0 mm bis ø 6,4 mm – geeignet für die Kleinserienfertigung.

Mehr
Manuell

RIVQUICK® BRS 20

Hand‑Setzwerkzeug für Blindniete ø 2,4 mm bis ø 6,4 mm – geeignet für die Kleinserienfertigung.

Mehr
Repair Solutions

RIVQUICK® Kit

Das RIVQUICK® Kit enthält insgesamt 558 Teile, bestehend aus Blindniete, der Setzzange BRS 02 für den Handeinbau, sowie weiteres Zubehör.

Mehr
Pneumatisch

RIVQUICK® P1000

Hydraulisch-pneumatisches Blindnietwerkzeug für Blindniete ø 2,4 mm bis ø 4,8 mm (Material: Aluminium, Stahl verzinkt und Edelstahl) – geeignet für die Klein‑ und Großserienfertigung.

Mehr
Pneumatisch

RIVQUICK® P2000

Hydraulisch-pneumatisches Blindnietwerkzeug für Blindniete ø 4,0 mm bis ø 6,4 mm (Material: Aluminium, Stahl verzinkt und Edelstahl) – geeignet für die Klein‑ und Großserienfertigung.

Mehr
Pneumatisch

RIVQUICK® P3000

Hydraulisch-pneumatisches Blindnietwerkzeug für Blindniete ø 4,8 mm bis ø 6,4 mm (Material: Aluminium, Stahl verzinkt und Edelstahl) – geeignet für die Klein‑ und Großserienfertigung.

Mehr
Akkubetrieben

RIVQUICK® B2000

Akku‑Blindnietwerkzeuge für Blindniete ø 2,4 mm bis ø 5,0 mm (Material: Aluminium, Stahl verzinkt und Edelstahl) – geeignet für die netzunabhängige Montage in der Serienfertigung.

Mehr
Akkubetrieben

RIVQUICK® B3000

Akku‑Blindnietwerkzeuge für Blindniete ø 4,0 mm bis ø 6,4 mm (Material: Aluminium, Stahl verzinkt und Edelstahl) – geeignet für die netzunabhängige Montage in der Serienfertigung.

Mehr

Downloads

Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.

Titel Sprache Version Datei Download
RIVQUICK®
Blindniete und Blindnietwerkzeuge
Deutsch,
Englisch,
Französisch,
Italienisch,
Spanisch
01/2017 3661 kB / PDF
Deutsch,
Englisch,
Französisch,
Italienisch,
Spanisch
01/2017 3661 kb / PDF
RIVQUICK®
Maschinelle Blindnietwerkzeuge und RIVQUICK® Plus Blindniete
Deutsch 0725/14.01 1412 kB / PDF
Deutsch 0725/14.01 1412 kb / PDF

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.